- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
UP-Universaldimmer kallysto B Phasenanschnitt mit LED hellgrau WH20340603B
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Dimmer 2 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Dimmer 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 55 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe45,4 mm
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangNein
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20340603B
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20340603B
kallysto UP: DrehDim.Ph.-Anschn.R/L 20-250W/LED 3-85W + Bef.-Pl. + Front Grau
PDF