Frontset zu Funktaster Friends of Hue KAL, 60×60mm, mit Knopf, hellgrau WH20263603H
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück für Schalter oder Taster 5 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 431 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Anzahl Module0
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Schutzart IPIP20
-
ZusammenstellungKomplettapparate
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20263603H
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH20263603H
kallysto Front 4Fach UP Lichtgrau
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-EN-FR-IT, 2021-11)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-11-10
PDF2,75 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (DE-IT, 2022-01)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2022-01-18
PDF796,23 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für WH2x26xx-WHEC2x26xx - kallysto Smart Switch Friends of Hue (FR-EN, 2022-01)
Montageanleitung en-GB, fr-FR 2022-01-18
PDF781,63 kB