kallysto Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 + Front für Kombination Ultraweiss WH20181200A
EAN-Nr.
7611795291394
E-nr.
547 325 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
68.30 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Tiefe63 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen49 mm
Werkstoff
-
FarbeUltraweiss
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
Architektur
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
Texte
-
Schaltart/Variante3-Stufenschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com