kallysto Leuchtschalter S3 mit Front für Kombination Ultraweiss WH20110200A

EAN-Nr.
7611795241566
E-nr.
429 318 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 40.35
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    37 mm
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    60 mm
Ausdauer
  • Lebens­dauer LED
    > 100000 h
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    matt
LED Steu­e­rung
  • LED-Strom
    1 mA
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.