The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • origin
    • Schalter und Taster
    • WH15110200C
    origin Unterputz Druckschalter Schema 3 beleuchtet Weiss
    EAN-Nr.
    7611919555906
    E-nr.
    326 050 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2
    • Schalter und Taster

    origin UP Druckschalter Schema 3 bel. Weiss WH15110200C

    Preis*
     42.50 CHF
    / Stück *
     42.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    origin UP Druckschalter Schema 3 bel. Weiss

    WH15110200C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 2 Produkte verfügbar
    • Druck­schalter 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abdeck­rahmen für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Druck­schalter
    • WH15920205Z

      origin Zubehör Unterputz Grösse 1x1: Abdeckplatte mit Bohrung d=58mm Schwarz

       3.15 CHF  / Stück*
    • WH15920206Z

      Origin Zubehör Unterputz Grösse 1x1: Abdeckplatte mit Bohrung d=58mm Orange

       5.95 CHF  / Stück*
    • WH15110205A

      origin Einsatz für Kombinationen: Leuchtschalter Schema 3 mit Front Schwarz

       43.05 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schalt­strom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      0
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      13,1 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      37,4 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      0
    • Durch­messer
      59,6 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect, Steck­klemme
    Texte
    • Monta­geart
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Anschlussart
      Mit Feder­zug­an­schluss
    • Beleuch­tung
      Mit LED Leucht­pa­trone gelb für Beleuch­tung und Kontroll­schal­tung
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Wech­sel­schalter S3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Origin insert for combination push switch diagram 3 white (English)
    PDF
    1,75 MB
    REACH declaration WH15110200C
    PDF
    Hager RoHS Report WH15110200C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH15110200C | Hager Schweiz

      Produktbild WH15110200C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH15110200C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH15110200C

      origin Unterputz komplett: Leuchtschalter Schema 3 Weiss

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29

      PDF
      2,31 MB
      Bild Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-CH, fr-CH 2022-09-29

      PDF
      2,31 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101301E - Einsatz Taster kallysto AR/1L
      WH101301E
      Einsatz: Taster Wechsler
      Preis*
       21.85 CHF
      / Stück *
       21.85 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH101301F - Einsatz Taster kallysto AR/1L mit Befestigungsplatte
      WH101301F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
      Preis*
       22.60 CHF
      / Stück *
       22.60 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH101302F - Einsatz mit Bef.Pl. Drucktaster Wechselkontakt bel.
      WH101302F
      Einsatz: Leuchttaster mit Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
      Preis*
       43.25 CHF
      / Stück *
       43.25 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH101403E - Einsatz Taster kallysto AR 2L
      WH101403E
      Einsatz 2x Leuchttaster Wechselkontakt
      Preis*
       52.70 CHF
      / Stück *
       52.70 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH101403F - Einsatz Taster kallysto AR 2L mit Befestigungsplatte
      WH101403F
      Einsatz: 2x Leuchttaster Wechselkontakt mit Befestigungsplatte
      Preis*
       53.50 CHF
      / Stück *
       53.50 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group