Baustein,universN,150x250mm, für Reiheneinbageräte,1x12 PLE,verstellbare Hutsch. UD11B5

EAN-Nr.
3250616142084
E-nr.
822 892 264
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 50.40
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    12
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    125 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    150 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Hutschienen
    1
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    2
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.