The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter (RCBO)
    • ADZ363QC
    Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter Hager RCBO quickconnect, Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsspannung 230 V, Auslösecharakteristik C, Bemessungsstrom 13 A, Bemessungsfehlerstrom 0.03 A, Fehlerstrom-Typ A, Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 6 kA, Breite in Teilungseinheiten 4
    EAN-Nr.
    3250611018018
    E-nr.
    805 189 164
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    A2
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter (RCBO)

    FI/LS-Schalter Hager RCBO QC 3P+N 230V Char.C 13A 0.03A Typ A 6kA 4TE ADZ363QC

    Preis*
    CHF 286.00
    / Stück *
    CHF 286.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    FI/LS-Schalter Hager RCBO QC 3P+N 230V Char.C 13A 0.03A Typ A 6kA 4TE

    ADZ363QC

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3x 1P+N
    • Polan­zahl abge­si­chert
      3
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    Sicher­heit
    • Typ des Fehler­strom­schutzes
      A
    • Schutzart IP
      IP2X
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
      6 kA
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      440 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
      3
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      13 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Nenn­strom bei -25°C
      16,97 A
    • Nenn­strom bei -20°C
      16,61 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      16,25 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      15,89 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      15,53 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      15,17 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      14,81 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      14,45 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      14,08 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      13,72 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      13,36 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      13 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      12,85 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      12,69 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      12,54 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      12,38 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      12,23 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      12,07 A
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,13 - 1,45 A
    • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,80
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC60898-1
      6 kA
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      9,60 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Höhe über N.N.
      2000 m
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect, quick­busbar
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schalt­spiele
      2000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 16 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (English)
    PDF
    4,99 MB
    Hager REACH declaration ADZ363QC
    PDF
    Hager RoHS Report ADZ363QC
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ADZ363QC | Hager Schweiz

      Produktbild ADZ363QC

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ADZ363QC | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt ADZ363QC

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3-3x1PN 6kA C-13A 30mA Typ A QC/QB

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      267,08 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      ADM470C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik C 20A 0.03A Typ A 6kA 4TE
      ADM470C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-20A 30mA Typ A
      Preis*
      CHF 235.00
      / Stück *
      CHF 235.00
      / Stück *
    • 2
      ADA963D - FI/LS-Schalter Hager RCBO 2P 240V Charakteristik C 13A 0.03A Typ A 6kA 2TE
      ADA963D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-13A 30mA Typ A
      Preis*
      CHF 152.00
      / Stück *
      CHF 152.00
      / Stück *
    • 3
      AFR466C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Char.C 16A 0.3A Typ A HI 10kA 4TE verzögert
      AFR466C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 300mA A HI Typ
      Preis*
      CHF 301.00
      / Stück *
      CHF 301.00
      / Stück *
    • 4
      ADM406C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik B 6A 0.03A Typ A 6kA 4TE
      ADM406C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-6A 30mA Typ A
      Preis*
      CHF 237.00
      / Stück *
      CHF 237.00
      / Stück *
    • 5
      AFR416C - FI/LS-Schalter Hager RCBO 4P 400V Charakteristik B 16A 0.3A Typ A HI 10kA 4TE
      AFR416C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-16A 300mA A HI Typ
      Preis*
      CHF 301.00
      / Stück *
      CHF 301.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group