The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REW212X
    AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one
    EAN-Nr.
    3599430011344
    E-nr.
    964 932 079
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör

    AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 302.1×139.5×28.5mm Alu schwarz REW212X

    Preis*
    CHF 110.50
    / Stück *
    CHF 110.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    2Draht System­kon­fi­gu­rator

    Werkzeuge öffnen

    elcom 3D Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 302.1×139.5×28.5mm Alu schwarz

    REW212X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    REQ006X
    REQ006X
    Aussenstation AUDIO, 6 WE 2Draht Edelstahl, one, 133, 5 x 295, 8 x 2 mm
    CHF 748.00/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    REQ506X
    REQ506X
    Aussenstation VIDEO, 6 WE 2Draht Edelstahl, one, 133, 5 x 295, 8 x 2 mm
    CHF 1’597.00/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • REQ006X

      Aussenstation AUDIO, 6 WE 2Draht Edelstahl, one, 133, 5 x 295, 8 x 2 mm

      CHF 748.00  / Stück*
    • REQ506X

      Aussenstation VIDEO, 6 WE 2Draht Edelstahl, one, 133, 5 x 295, 8 x 2 mm

      CHF 1’597.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Glanz­grad
      Matt
    • Farbe
      Schwarz
    Abmes­sungen
    • Breite
      139,50 mm
    • Höhe
      302,10 mm
    • Tiefe
      28,50 mm
    • Mate­ri­a­l­stärke
      2 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Funk­ti­onen
    • Dieb­stahl­s­i­che­rung inte­grierbar
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration REW212X
    PDF
    Hager RoHS Report REW212X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REW212X | Hager Schweiz

      Produktbild REW212X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REW212X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REW212X

      Gehäuse AP für Aussenstation-Front 302.1x139.5x28.5 schwarz matt Alu/Druckg. one

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    • Tools & Software

      Bild 2Draht System­kon­fi­gu­rator | Hager Schweiz

      2Draht System­kon­fi­gu­rator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
      Bild elcom 3D Konfigurator | Hager Schweiz

      elcom 3D Konfigurator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      REU790X - LED-Zustandsanzeige Hager elcom.one/elcom.modesta für Türsprechanlage
      REU790X
      LED-Zustandsanzeige Modul EB 2Draht Edelstahl matt one/modesta
      Preis*
      CHF 159.50
      / Stück *
      CHF 159.50
      / Stück *
    • 2
      REH216X - Transponder-Card Hager weiss, 10 Stück
      REH216X
      Transponder Card/Scheckkartenformat 10 Stück weiss
      Preis*
      CHF 219.00
      / Set *
      CHF 219.00
      / Set *
    • 3
      REH214X - Transponder-Schlüsselanhänger Hager schwarz, 10 Stück
      REH214X
      Transponder Anhänger/Schlüsselanhänger 10 Stück schwarz
      Preis*
      CHF 229.00
      / Set *
      CHF 229.00
      / Set *
    • 4
      REW111X - UP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 218×92×47mm Edelstahl
      REW111X
      Gehäuse UP für Aussenstation-Front 218 x 92 x 47 Edelstahl one
      Preis*
      CHF 83.40
      / Stück *
      CHF 83.40
      / Stück *
    • 5
      REN705S - Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta DE+EN 2-Draht für Türsprechanlage
      REN705S
      Display Rufmodul für Modesta mit Deutschen und Englischem Text
      Preis*
      CHF 550.00
      / Stück *
      CHF 550.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group