Display Rufmodul für modesta IT+EN • REN705T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Türkom­mu­ni­ka­tion
            • 2Draht-­Technik Video/Audio
            • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör
            • REN705T
            REN705T - Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta IT+EN 2-Draht für Türsprechanlage
            REN705T - Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta IT+EN 2-Draht für Türsprechanlage
            REN705T - Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta IT+EN 2-Draht für Türsprechanlage

            Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta IT+EN 2-Draht für Türsprechanlage

            REN705T

            REN705T - Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta IT+EN 2-Draht für Türsprechanlage
            REN705T - Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta IT+EN 2-Draht für Türsprechanlage
            REN705T - Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta IT+EN 2-Draht für Türsprechanlage
            • Türkom­mu­ni­ka­tion

            Display Ruf-Modul Hager elcom.modesta IT+EN 2-Draht für Türsprechanlage REN705T

            EAN-Nr.
            3599430028106
            E-nr.
            964 793 009
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            L1
            Preis*
            505.00 CHF
            / Stück *
             505.00 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­ni­k-A­d­apter 1 Produkte verfügbar
            • Funk­ti­ons­modul für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­ni­k-A­d­apter
            • Funk­ti­ons­modul für Türkom­mu­ni­ka­tion
            • REE001X

              LAN-Schnittstelle EB für Display-Ruf-Modul

               312.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • REN704X

              Display Lock Modul EB Edelstahl matt modesta

               582.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Werk­stoff
            • Farbe
              Edel­stahl
            • Werk­stoff
              Metall
            • Glanz­grad
              Matt
            Abmes­sungen
            • Höhe
              120 mm
            • Breite
              120 mm
            Leis­tung
            • Strom­auf­nahme
              300 mA
            Span­nung
            • Betriebss­pan­nung
              15 - 15 V
            Kompa­ti­bi­lität
            • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
              2Draht
            Anschluss
            • Leiter­quer­schnitt
              0 - 0 mm²
            Bedienele­mente und Anzeigen
            • Anzahl Ruftasten
              1
            Funk­ti­onen
            • Funk­tion
              Klin­geln
            Einstel­lungen
            • Anzahl der Benutzer
              256
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -20 - 70 °C
            Ausstat­tung
            • Schalt­kon­takt poten­zi­a­l­frei
              Max. 24 V/1 A

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration REN705T (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration REN705T (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild REN705T | Hager Schweiz

              Produktbild REN705T

            • Bedienungsanleitung

              Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22 | Hager Schweiz

              Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22

              PDF
              4,11 MB
              Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22 | Hager Schweiz

              Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22

              PDF
              4,79 MB
              Bild Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22 | Hager Schweiz

              Bedienungsanleitung it-IT 2017-12-22

              PDF
              4,09 MB
              Bild Montageanleitung für REN704X - Display Ruf Modul, i2Audio+2Draht, Modesta (DE, Stand: 12.2017) | Hager Schweiz

              Montageanleitung für REN704X - Display Ruf Modul, i2Audio+2Draht, Modesta (DE, Stand: 12.2017)

              Bedienungsanleitung de-DE 2017-12-22

              PDF
              4,11 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

              Konformitätserklärung

              Konformitätserklärung International 2022-10-18

              PDF
              253,22 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              RER113X - AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 1Wohnung, anthrazit
              RER113X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 1 Taste zur Aufputzmontage anthrazit
              Preis*
               354.00 CHF
              / Stück *
               354.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              RER114X - AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 1Wohnung, weiss
              RER114X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 1 Taste zur Aufputzmontage, weiß
              Preis*
               354.00 CHF
              / Stück *
               354.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              RER213X - AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 2Wohnungen, anthrazit
              RER213X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 2 Tasten zur Aufputzmontage anthrazit
              Preis*
               375.00 CHF
              / Stück *
               375.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              RER214X - AP-Aussenstation Audio Hager elcom.fon 2-Draht für 2Wohnungen, weiss
              RER214X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 2 Tasten zur Aufputzmontage, weiß
              Preis*
               375.00 CHF
              / Stück *
               375.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              RER513X - AP-Aussenstation Video Hager elcom.fon 2-Draht für 1Wohnung, anthrazit
              RER513X
              Aussenstation für ELCOM.HOME Set Video 1 Taste zur Aufputzmontage anthrazit
              Preis*
               897.00 CHF
              / Stück *
               897.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group