EAN-Nr.
3599430013041
E-nr.
964 511 509
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
CHF 209.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Funk­tion
    klin­geln
Kompa­ti­bi­lität
  • Für Beschrif­tungs­band
    30 mm
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Ruftaster
    Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funk­tion am Audio- oder Video-­Modul einstellbar ; Ruftaster mit Quit­tie­rungston (abschaltbar am Audio- oder Video-­Mo­dul) und taktiler Rück­mel­dung
  • Anzahl der Klin­gel­tasten
    1
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    24 V DC
Abmes­sungen
  • Tiefe
    19 mm
  • Höhe
    49 mm
  • Stärke Namens­schild-Ein­lage
    max. 0.5 mm
  • Breite
    85 mm
Werk­stoff
  • Desi­gnli­ni­en­-­Son­der­farbe
    trans­pa­rent
  • Farbe
    trans­pa­rent
Montage
  • Monta­geart
    bruch­si­chere, flächen­bün­dige Ruftaster
Anschluss
  • Anschluss
    2 Ansch­lüsse für Modul-­Ver­bin­dungs­kabel
Ausstat­tung
  • Hellig­keit
    Betriebs­arten Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung einstellbar am Audio oder Video Modul: Ein, dämme­rungs­ge­steu­ert, Aus
  • Strom Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung
    45 mA
Bedie­nung
  • System­tech­no­logie
    2Draht
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20…55 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -30…80 °C
  • rela­tive Luft­feuchte (ohne Konden­sa­tion)
    0…65 % (ohne Betau­ung)
Kenn­zeich­nung
  • Sekundär Desi­gnli­nie(n)
    ONE ; MODESTA
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.