The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REN410X
    Audio-Modul Hager elcom.modesta, 2-Draht, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Edelstahl
    EAN-Nr.
    3599430013515
    E-nr.
    964 255 009
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    • Aussen­sta­ti­onen und Zubehör

    Audio-Modul Hager elcom.modesta 2-Draht für Türsprechanlage, Edelstahl REN410X

    Preis*
    CHF 271.00
    / Stück *
    CHF 271.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    2Draht System­kon­fi­gu­rator

    Werkzeuge öffnen

    elcom 3D Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Audio-Modul Hager elcom.modesta 2-Draht für Türsprechanlage, Edelstahl

    REN410X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • D-Sub­-­Kupp­lung 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • D-Sub­-­Kupp­lung
    • REH305X

      Bus-Tasten-Kabel 465 mm grau modular

      CHF 34.35  / Stück*
    • REH301X

      Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular

      CHF 19.25  / Stück*
    • REH302X

      Bus-Tasten-Kabel 380 mm grau modular

      CHF 27.45  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Einbaubar
    Werk­stoff
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Edel­stahl
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      0
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      120 mm
    • Breite
      120 mm
    • Tiefe
      21 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -30 - 80 °C
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Ausstat­tung
    • Modu­lare Bauweise
      Ja
    Texte
    • Monta­geart
      Montage in Gehäuse AP oder UP
    • Anschluss
      Steck­barer Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen, Anschluss für Modul-­Ver­bin­dungs­kabel
    • Schutz
      Laut­spre­cher und Mikrofon mit Durch­sto­ss­schutz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration REN410X
    PDF
    Hager RoHS Report REN410X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REN410X | Hager Schweiz

      Produktbild REN410X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt REN410X | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt REN410X

      AUDIO Modul EB 2Draht Edelstahl matt modesta

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-01 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-03-01

      PDF
      1,21 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22

      PDF
      5,70 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-01 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung en-GB 2023-03-01

      PDF
      1,23 MB
      Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung fr-FR 2017-12-22

      PDF
      5,71 MB
      Bild Bedienungsanleitung fr-FR 2023-03-01 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung fr-FR 2023-03-01

      PDF
      1,26 MB
      Bild Bedienungsanleitung it-IT 2023-03-01 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung it-IT 2023-03-01

      PDF
      1,22 MB
      Bild Bedienungsanleitung it-IT 2026-04-22 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung it-IT 2026-04-22

      PDF
      5,69 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung fr-FR 2015-04-16 | Hager Schweiz

      Montageanleitung fr-FR 2015-04-16

      PDF
      6,76 MB
      Bild Montageanleitung it-IT 2015-04-16 | Hager Schweiz

      Montageanleitung it-IT 2015-04-16

      PDF
      6,76 MB
    • Tools & Software

      Bild 2Draht System­kon­fi­gu­rator | Hager Schweiz

      2Draht System­kon­fi­gu­rator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
      Bild elcom 3D Konfigurator | Hager Schweiz

      elcom 3D Konfigurator

      Tools & Software de-CH 2026-04-23

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-18

      PDF
      203,19 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      REU992X - Feedback-Aufsatz 2/1 Hager elcom.one/elcom.modesta für Türsprechanlage
      REU992X
      Zustandsanzeige-Aufsatz 2/1 mit Namensschildeinlage One/Modesta
      Preis*
      CHF 45.60
      / Stück *
      CHF 45.60
      / Stück *
    • 2
      REU790X - LED-Zustandsanzeige Hager elcom.one/elcom.modesta für Türsprechanlage
      REU790X
      LED-Zustandsanzeige Modul EB 2Draht Edelstahl matt one/modesta
      Preis*
      CHF 159.50
      / Stück *
      CHF 159.50
      / Stück *
    • 3
      REU310X - Ersatz-Audio-Modul Hager elcom.one für Türsprechanlage
      REU310X
      Audio-Einsatz Ersatz EB 2 Draht für One
      Preis*
      CHF 317.00
      / Stück *
      CHF 317.00
      / Stück *
    • 4
      REU990X - Ersatz-Abdeckung Hager zu Video-Modul elcom.modesta für Türsprechanlage
      REU990X
      Video-Modul Abdeckung Ersatz, schwarz, Modesta
      Preis*
      CHF 15.45
      / Stück *
      CHF 15.45
      / Stück *
    • 5
      REW111X - UP-Gehäuse für Türsprechanlage Hager elcom.one 218×92×47mm Edelstahl
      REW111X
      Gehäuse UP für Aussenstation-Front 218 x 92 x 47 Edelstahl one
      Preis*
      CHF 83.40
      / Stück *
      CHF 83.40
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group