AP-Innenstation Video Hager elcom.touch Komfort 2-Draht, lichtgrau REA656S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (13)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
-
Höhe145 mm
-
Breite93 mm
-
Tiefe16 mm
-
Betriebstemperatur5 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
Stromaufnahme Betrieb220 mA
-
Stromaufnahme (Ruhe)12 mA
-
Mit Touch ScreenNein
-
MontageartFlache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
LautstärkeregelungJa
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Montage aufAufputz
-
Zusatzgerät anreihbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REA656S
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt REA656S
Innenstation Video Komfort AP 2Draht lichtgrau matt TOUCH
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE 2020-10-06
PDF5,04 MB
Bedienungsanleitung en-GB 2017-07-06
PDF4,98 MB
Bedienungsanleitung en-GB 2020-10-06
PDF5,03 MB
Bedienungsanleitung fr-FR 2017-07-06
PDF5,02 MB
Bedienungsanleitung fr-FR 2020-10-06
PDF5,07 MB
Bedienungsanleitung it-IT 2020-10-06
PDF5,06 MB
Montageanleitung für REA651X - Innenstation Video Komfort AP 2Draht TOUCH (DE, Stand: 07.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2017-07-06
PDF4,98 MB
Montageanleitung für REA651X - Innenstation Video Komfort AP 2Draht TOUCH (DE, Stand: 09.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2017-09-04
PDF4,95 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-04
PDF232,61 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-02-03
PDF232,38 kB