The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • WD2215
    Designrahmen Video Hager elcom.touch, eckig
    EAN-Nr.
    3250617036771
    E-nr.
    378 454 053
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    L1
    2Draht System­kon­fi­gu­rator elcom 3D Konfigurator
    • Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    Designrahmen Video Hager elcom.touch eckig schwarz WD2215

    Preis*
    CHF 11.55
    / Stück *
    CHF 11.55
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Designrahmen Video Hager elcom.touch eckig schwarz

    WD2215

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • REA655S

      Innenstation Video Komfort AP 2Draht schwarz matt TOUCH

      CHF 825.00  / Stück*
    • REA657S

      Innenstation Video Komfort AP 2Draht anthrazit matt TOUCH

      CHF 825.00  / Stück*
    • REA658S

      Innenstation Video Komfort AP 2Draht ultraweiss matt TOUCH

      CHF 822.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      160,50 mm
    • Breite
      94 mm
    • Tiefe
      4 mm
    Texte
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WD2215
    PDF
    Hager RoHS Report WD2215
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WD2215 | Hager Schweiz

      Produktbild WD2215

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WD2215 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WD2215

      Designrahmen eckig, große Ausführung, schwarz

      PDF
    • Tools

      Bild 2Draht System­kon­fi­gu­rator | Hager Schweiz

      2Draht System­kon­fi­gu­rator

      Tools de-CH 2026-04-23

      URL
      Bild elcom 3D Konfigurator | Hager Schweiz

      elcom 3D Konfigurator

      Tools de-CH 2026-04-23

      URL
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WD1217 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig anthrazit
      WD1217
      Designabdeckung, eckig, anthrazit
      Preis*
      CHF 7.35
      / Stück *
      CHF 7.35
      / Stück *
    • 2
      WD1118 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon rund weiss
      WD1118
      Designabdeckung, gerundet, ultraweiss
      Preis*
      CHF 6.25
      / Stück *
      CHF 6.25
      / Stück *
    • 3
      WD2117 - Designrahmen Video Hager elcom.touch rund anthrazit
      WD2117
      Designabdeckung gerundet, große Ausführung, anthrazit
      Preis*
      CHF 11.55
      / Stück *
      CHF 11.55
      / Stück *
    • 4
      WD1221 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig weiss glänzend
      WD1221
      Designabdeckung, eckig, polarw. glänz.
      Preis*
      CHF 6.15
      / Stück *
      CHF 6.15
      / Stück *
    • 5
      WD1235 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig Glas schwarz
      WD1235
      Designabdeckung, eckig, Glas schwarz
      Preis*
      CHF 45.65
      / Stück *
      CHF 45.65
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group