The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • Innen­sta­ti­onen und Zubehör
  • WD2116
  • Türkom­mu­ni­ka­tion

Designrahmen Video Hager elcom.touch rund hellgrau WD2116

Designrahmen Video Hager elcom.touch, rund
EAN-Nr.
3250617036757
E-nr.
378 354 033
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L1
Preis*
 11.30 CHF
/ Stück *
 11.30 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Designrahmen Video Hager elcom.touch rund hellgrau

WD2116

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • REA655S

    Innenstation Video Komfort AP 2Draht schwarz matt TOUCH

     808.00 CHF  / Stück*
  • REA657S

    Innenstation Video Komfort AP 2Draht anthrazit matt TOUCH

     808.00 CHF  / Stück*
  • REA658S

    Innenstation Video Komfort AP 2Draht ultraweiss matt TOUCH

     805.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Höhe
    160,50 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    4 mm
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WD2116
PDF
Hager RoHS report WD2116
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WD2116 | Hager Schweiz

    Produktbild WD2116

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WD2116 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WD2116

    Designabdeckung gerundet, große Ausführung, lichtgrau

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WD1215 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig schwarz
    WD1215
    Designabdeckung, eckig, schwarz
    Preis*
     7.20 CHF
    / Stück *
     7.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    WD1118 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon rund weiss
    WD1118
    Designabdeckung, gerundet, ultraweiss
    Preis*
     6.10 CHF
    / Stück *
     6.10 CHF
    / Stück *
  • 3
    WD1115 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon rund schwarz
    WD1115
    Designabdeckung, gerundet, schwarz
    Preis*
     7.20 CHF
    / Stück *
     7.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    WD1243 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig Edelstahl gebürstet
    WD1243
    Designabdeckung, eckig, Edelstahl gebü.
    Preis*
     45.60 CHF
    / Stück *
     45.60 CHF
    / Stück *
  • 5
    WD1253 - Designrahmen Audio Hager elcom.touch/elcom.fon eckig Aluminium nature
    WD1253
    Designabdeckung, eckig, Aluminium natur
    Preis*
     44.70 CHF
    / Stück *
     44.70 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group