Leitungsschutzschalter Hager MCB quickconnect 1P 230V Typ C 10A Icn 6kA 1TE MCS010C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 3 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom10 A
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-16 kA
-
Nennstrom bei -15°C10,6 A
-
Nennstrom bei -10°C10,5 A
-
Nennstrom bei -5°C10,4 A
-
Nennstrom bei 0°C10,4 A
-
Nennstrom bei 5°C10,3 A
-
Nennstrom bei 10°C10,3 A
-
Nennstrom bei 15°C10,2 A
-
Nennstrom bei 20°C10,1 A
-
Nennstrom bei 25°C10,1 A
-
Nennstrom bei 30°C10 A
-
Nennstrom bei 35°C9,6 A
-
Nennstrom bei 40°C9,3 A
-
Nennstrom bei 45°C8,9 A
-
Nennstrom bei 50°C8,5 A
-
Nennstrom bei 55°C8,1 A
-
Nennstrom bei 60°C7,8 A
-
Nennstrom bei 65°C7,4 A
-
Nennstrom bei 70°C7 A
-
Polart1P
-
AuslösecharakteristikC
-
Anzahl Module1
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-16 kA
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect, Sammelschiene
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Gerätequickconnect
-
360° MontagemöglichkeitJa
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs SSK QuickConnect, bei flexiblem Leiter1,5 - 4,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs SSK QuickConnect, bei massivem Leiter1,5 - 4,0 mm²
-
Schutzart IPIP20
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-22
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,80 W
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe83,40 mm
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild MCS010C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt MCS010C
Leitungsschutzschalter 1P 6kA C-10A Quick Connect 1M
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB