The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • MBS006C

Leitungsschutzschalter Hager MCB quickconnect 1P 230V Typ B 6A Icn 6kA 1TE MBS006C

EAN-Nr.
3250614319600
E-nr.
805 516 104
VPE
12 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

MBN006

Leitungsschutzschalter Hager MCB quickconnect 1P 230V Typ B 6A Icn 6kA 1TE

MBS006C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (11)
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 3 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       14.55 CHF  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1.45 CHF  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       57.70 CHF  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       60.90 CHF  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       57.70 CHF  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       26.60 CHF  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       22.95 CHF  / Stück*
    • MZ221

      Hilfskontakt strömen und kleinen spannungen 1S+1Ö 5/10mA 12/48V AC/DC

       25.55 CHF  / Stück*
    • U841

      Plombierhaube, univers Z, 53x53x33 mm, 2, 5 PLE, zum Einstecken in Geräteschlitz

       12.45 CHF  / Stück*
    • MZS173

      SSK Neutralleitertrenner 20A

       13.70 CHF  / Stück*
    • MZN110

      Untere Klemmenabdeckung IP2X für LS-Schalter

       3.05 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      6 A
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-1
      6 kA
    • Nenn­strom bei -15°C
      7,5 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      7,4 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      7,2 A
    • Nenn­strom bei 0°C
      7,1 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      6,9 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      6,7 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      6,6 A
    • Nenn­strom bei 20°C
      6,4 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      6,2 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      6 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      5,8 A
    • Nenn­strom bei 40°C
      5,6 A
    • Nenn­strom bei 45°C
      5,4 A
    • Nenn­strom bei 50°C
      5,2 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      5 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      4,7 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      4,5 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      4,2 A
    Archi­tektur
    • Polart
      1P
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect, Sammel­schiene
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      quick­connect
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoss­s­pan­nungs­fes­tig­keit
      4000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs SSK Quick­Connect, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 4,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs SSK Quick­Connect, bei massivem Leiter
      1,5 - 4,0 mm²
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      1,30 W
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83,40 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration MBS006C
    PDF
    Hager RoHS Report MBS006C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild MBS006C | Hager Schweiz

      Produktbild MBS006C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt MBS006C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt MBS006C

      Leitungsschutzschalter 1P 6kA B-6A Quick Connect 1M

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group