The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • M-TLWV8018
    EAN-Nr.
    7611919376570
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Stahlblechtür IP20 mit Wabenblech versetzt 800x1800 (BxH) lackiert M-TLWV8018

    Preis*
     531.00 CHF
    / Stück *
     531.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Stahlblechtür IP20 mit Wabenblech versetzt 800x1800 (BxH) lackiert

    M-TLWV8018

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system 14 Produkte verfügbar
    • Kompo­nente für Erdung/­Po­ten­ti­a­l­aus­gleich 1 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 10 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schliess­system
    • Kompo­nente für Erdung/­Po­ten­ti­a­l­aus­gleich
    • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
    • MES-DB3K

      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

       15.75 CHF  / Stück*
    • MES-3K7

      Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 3-kant 7mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-3K7K

      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 3-kant 7mm

       15.75 CHF  / Stück*
    • MES-3K8

      Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 3-kant 8mm

       15.75 CHF  / Stück*
    • MES-3K8K

      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 3-kant 8mm

       15.75 CHF  / Stück*
    • MES-4K6

      Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 4-kant 6mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-4K6K

      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 4-kant 6mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-4K7

      Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 4-kant 7mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-4K7K

      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 4-kant 7mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-4K8

      Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 4-kant 8mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-4K8K

      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 4-kant 8mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-DB3

      Schlüsselschild 160x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-DB5

      Schlüsselschild 160x35 mit Dorn Doppelbart 5mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-DB5K

      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 5mm

       16.55 CHF  / Stück*
    • MES-XZGB

      Aufpreis zusätzlicher Gewindebolzen M6x15 für Erdung

       12.65 CHF  / Stück*
    • M-SBD80

      Schrankblende IP40 800x50 (BxH) lackiert

       26.20 CHF  / Stück*
    • M-SCH

      Universalscharnier Einfachtür 120° verzinkt

       42.65 CHF  / Set*
    • M-SCH180

      Scharnier 1-türig 180° verzinkt

       81.20 CHF  / Set*

    Passend zu

    • M-R803018

      Standardschrank-plus IP40 800x1800x300 lackiert

       329.00 CHF  / Stück*
    • M-R803018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x300 RAL7035

       867.00 CHF  / Stück*
    • M-R804018

      Standardschrank-plus IP40 800x1800x400 lackiert

       338.00 CHF  / Stück*
    • M-R804018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x400 RAL7035

       830.00 CHF  / Stück*
    • M-R805018

      Standardschrank-plus IP40 800x1800x500 lackiert

       343.00 CHF  / Stück*
    • M-R805018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x500 RAL7035

       845.00 CHF  / Stück*
    • M-R806018

      Standardschrank-plus IP40 800x1800x600 lackiert

       348.00 CHF  / Stück*
    • M-R806018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x600 RAL7035

       852.00 CHF  / Stück*
    • M-R808018

      Standardschrank-plus IP40 800x1800x800 lackiert

       365.00 CHF  / Stück*
    • M-R808018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 800x1800x800 RAL7035

       836.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1696 mm
    • Breite
      795 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration M-TLWV8018
    PDF
    Hager RoHS Report M-TLWV8018
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-TLWV8018 | Hager Schweiz

      Produktbild M-TLWV8018

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M-TLWV8018 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-TLWV8018

      Stahlblechtür IP20 mit Wabenblech versetzt 800x1800 (BxH) lackiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      MES-PM6-200
      Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
      Preis*
       257.00 CHF
      / Set *
       257.00 CHF
      / Set *
    • 2
      M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      M-SCHMT
      Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
      Preis*
       42.65 CHF
      / Set *
       42.65 CHF
      / Set *
    • 3
      MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      MES-PM8-200
      Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
      Preis*
       257.00 CHF
      / Set *
       257.00 CHF
      / Set *
    • 4
      MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      MES-DB3K
      Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
      Preis*
       15.75 CHF
      / Stück *
       15.75 CHF
      / Stück *
    • 5
      MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      MES-MP8022
      Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
      Preis*
       218.00 CHF
      / Stück *
       218.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group