![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 4-kant 7mm MES-4K7K
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Ausführung des HandgriffesSchlüssel
-
Farbeschwarz
-
Mit HängeschlossverriegelungNein
-
Mit KnebelJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild MES-4K7K
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für MES-4K7K
Declaration
PDF778 KBEU-Konformitätserklärung für MES-4K7K
Declaration
PDF100 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für MES-4K7K
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-4K7K
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-4K7K
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBSchadstoff-Richtlinien für MES-4K7K
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com