Schlüsselschild 160x35 Doppelbart 3mm • MES-DB3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • MES-DB3

Schlüsselschild 160x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

MES-DB3

  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Schlüsselschild 160x35 mit Dorn Doppelbart 3mm MES-DB3

EAN-Nr.
7611919116558
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 16.55 CHF
/ Stück *
 16.55 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    160 mm
  • Breite
    35 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
REACH declaration MES-DB3 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MES-DB3 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild MES-DB3 | Hager Schweiz

    Produktbild MES-DB3

  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    M-MT6010 - Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6010
    Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     115.50 CHF
    / Stück *
     115.50 CHF
    / Stück *
  • 2
    M-MT6011 - Modultür 11ME IP40 120° 600x550 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6011
    Modultür 11ME IP40 120° 600x550 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     120.00 CHF
    / Stück *
     120.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    M-MT6012 - Modultür 12ME IP40 120° 600x600 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6012
    Modultür 12ME IP40 120° 600x600 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     123.00 CHF
    / Stück *
     123.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    M-MT6013 - Modultür 13ME IP40 120° 600x650 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6013
    Modultür 13ME IP40 120° 600x650 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     128.00 CHF
    / Stück *
     128.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    M-MT6014 - Modultür 14ME IP40 120° 600x700 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    M-MT6014
    Modultür 14ME IP40 120° 600x700 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
    Preis*
     131.00 CHF
    / Stück *
     131.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group