Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 850x1800x300 RAL7035 M-RG853018S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Profil 18 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 9 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 8 Produkte verfügbar -
Kabelführung für Gehäuse/Schränke 4 Produkte verfügbar -
Basis-/Basiselement 32 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 34 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Profil
- Montagezubehör
- Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik
- Kabelführung für Gehäuse/Schränke
- Basis-/Basiselement
- Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste
- Heizelement für Gehäuse
- Thermostat/Hygrostat (Schaltschrank)
- Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung
- Ventilator für Gehäuse
- Oberteil/Dach für Gehäuse
- Montageplatte für Verteilergehäuse
- Plantasche
- Schlüssel für Gehäuse/Schränke
- Lackstift
- Komponenten für die Tür
- Schliesssystem
- Internes Montagezubehör
- Komponente für Erdung/Potentialausgleich
- Trennwand für modulares Gehäuse
- Mehrfachsteckdose
- Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz
- Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
- Leuchte
- Scharnier für Verteilersysteme
- Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen
-
MES-QP85Querprofil 1-teilig für Breite 850mm
-
MES-UPL2Universalplatte (2 Stück)
-
MES-UPL50Universalplatte (50 Stück)
-
M-STP18Stützprofil IP40 für Höhe 1800mm
-
M-ZST18Zusatzstütze einfach IP40 Höhe 1800mm
-
M-ZSTD18Zusatzstütze doppelt IP40 Höhe 1800mm
-
MES-CPB85C-Profil 1-teilig für Breite 850mm
-
MES-CPT30C-Profil 1-teilig für Tiefe 300mm
-
MES-MTP30Mitten-Tiefenprofil Tiefe 300mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten
-
MES-TP18-10Türprofil für Höhe 1800mm (10 Stück)
-
MES-TP18-2Türprofil für Höhe 1800mm (2 Stück)
-
MES-TPR30Tiefenprofil für Tablareinbau im Schrankboden versenkt für Tiefe 300mm
-
MES-TS725Türsteg für Breite 850mm Länge 725mm (10 Stück)
-
MES-TSP725Türsteg für Breite 850mm Länge 725mm (2 Stück)
-
MES-TZST18Tiefenzusatzstütze für Höhe 1800mm
-
MES-UP30Universalprofil für Tiefe 300mm
-
MES-UPLI30Universalprofil Light für Tiefe 300mm
-
MES-WP18Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 1800mm Profillänge 1645mm
-
MES-UWI2Universalwinkel (2 Stück)
-
MES-UWI50Universalwinkel (50 Stück)
-
MES-BW2Montageplatten Mittenbefestigung für mittlere Schranköhe
-
MES-BPHHalter für Berührungsschutzplatte
-
M-GFS-200Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (200 Stück)
-
M-GFS-50Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (50 Stück)
-
MES-BW1Montageset für vorgezogene Einbauposition der Montageplatte
-
MES-HSHülsenschraube M6 Torx X30
-
MES-WTPWinkel zu Türprofil
-
MES-SOBA851Front-/Rückblende mit Ausschnitt 850x100 (BxH) lackiert
-
MES-SBVRS100Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 100mm RAL9005
-
MES-SBVRS200Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 200mm RAL9005
-
MES-SBV100Blende für Sockelanreihung 90° Höhe 100mm lackiert
-
MES-SBV200Blende für Sockelanreihung 90° Höhe 200mm lackiert
-
MES-SOB851Front-/Rückblende 850x100 (BxH) lackiert
-
MES-SOB852Front-/Rückblende 850x200 (BxH) lackiert
-
MES-SOBA852Front-/Rückblende mit Ausschnitt 850x200 (BxH) lackiert
-
MES-RS170301Reihensockel RS seitlich offen 1700x100x300 RAL9005
-
MES-RS170302Reihensockel RS seitlich offen 1700x200x300 RAL9005
-
MES-RS180301Reihensockel RS seitlich offen 1800x100x300 RAL9005
-
MES-RS180302Reihensockel RS seitlich offen 1800x200x300 RAL9005
-
MES-RS190301Reihensockel RS seitlich offen 1900x100x300 RAL9005
-
MES-RS190302Reihensockel RS seitlich offen 1900x200x300 RAL9005
-
MES-RS200301Reihensockel RS seitlich offen 2000x100x300 RAL9005
-
MES-RS200302Reihensockel RS seitlich offen 2000x200x300 RAL9005
-
MES-RS210301Reihensockel RS seitlich offen 2100x100x300 RAL9005
-
MES-RS210302Reihensockel RS seitlich offen 2100x200x300 RAL9005
-
MES-RS220301Reihensockel RS seitlich offen 2200x100x300 RAL9005
-
MES-RS220302Reihensockel RS seitlich offen 2200x200x300 RAL9005
-
MES-SOLSI012Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 199x126 lackiert
-
MES-SOLSI022Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 323x126 lackiert
-
MES-SOLSI011Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 178x88.5 lackiert
-
MES-SOLSI021Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 302x88.5 lackiert
-
MES-BLABlindabdeckung für Lüftermodul verzinkt
-
M-BSB115Beschriftungsblende für Breite 1150mm lackiert
-
M-BSB125Beschriftungsblende für Breite 1250mm lackiert
-
M-BSB145Beschriftungsblende für Breite 1450mm lackiert
-
M-BSB155Beschriftungsblende für Breite 1550mm lackiert
-
M-BSB165Beschriftungsblende für Breite 1650mm lackiert
-
M-BSB170Beschriftungsblende für Breite 1700mm lackiert
-
M-BSB175Beschriftungsblende für Breite 1750mm lackiert
-
M-BSB180Beschriftungsblende für Breite 1800mm lackiert
-
M-BSB185Beschriftungsblende für Breite 1850mm lackiert
-
M-BSB190Beschriftungsblende für Breite 1900mm lackiert
-
M-BSB195Beschriftungsblende für Breite 1950mm lackiert
-
M-BSB200Beschriftungsblende für Breite 2000mm lackiert
-
M-BSB205Beschriftungsblende für Breite 2050mm lackiert
-
M-BSB210Beschriftungsblende für Breite 2100mm lackiert
-
M-BSB215Beschriftungsblende für Breite 2150mm lackiert
-
MES-CPSTB85Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm
-
M-4KFG01Kunststoffflansch IP55 200x4x126 halogenfrei RAL7035
-
M-4KFG02Kunststoffflansch IP55 200x4x226 halogenfrei RAL7035
-
M-4KFG03Kunststoffflansch IP55 323x4x126 halogenfrei RAL7035
-
M-4KFG04Kunststoffflansch IP55 323x4x226 halogenfrei RAL7035
-
M-ALG01Aluflansch 5mm IP55 200x126 (BxT)
-
M-ALG02Aluflansch 5mm IP55 200x226 (BxT)
-
M-ALG03Aluflansch 5mm IP55 323x126 (BxT)
-
M-ALG04Aluflansch 5mm IP55 323x226 (BxT)
-
M-FLAG02Flansch Filterlüfter 1.25mm IP55 200x226 (BxT)
-
M-FLAG04Flansch Filterlüfter 1.25mm IP55 323x226 (BxT)
-
M-STG01Stahlblechflansch 2.5mm IP55 200x126 (BxT)
-
M-STG02Stahlblechflansch 2.5mm IP55 200x226 (BxT)
-
M-STG03Stahlblechflansch 2.5mm IP55 323x126 (BxT)
-
M-STG04Stahlblechflansch 2.5mm IP55 323x226 (BxT)
-
MES-CPSTOB85Kabelabfangschiene C-Profil Stahl Breite 850mm ohne Befestigungsmaterial
-
MES-KSB85Kabelabfangschiene 1-teilig für Breite 850mm
-
MES-KZB85Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 850mm
-
MES-LB01Lochblechflansch 1mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-LB03Lochblechflansch 1mm IP40 298x100 (BxT)
-
M-MDLF85Lüftermodul für Moduldach Breite 850mm
-
M-BB8530Bodenblech 2-teilig 850x300 (BxT) verzinkt
-
M-BBB8530Bodenblech 2-teilig mit Bürsten 850x300 (BxT) verzinkt
-
M-BBM8530Bodenblech 2-teilig mit Moosgummi 850x300 (BxT) verzinkt
-
M-DBL8530Deckblech ohne Einführungsschlitze IP40 850x300 (BxT) verzinkt
-
M-DBLA8530Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 850x300 (BxT) verzinkt
-
M-DBLUN8530Deckblech mit Leitungseinführungsflansch 850x300 (BxT)
-
M-MBO8530Modulboden 2-teilig 850x300 (BxT) verzinkt
-
M-MD8530Moduldach 1-teilig IP40 850x300 (BxT) verzinkt
-
M-MDL8530Moduldach Lochblech 1-teilig IP40 850x300 (BxT)
-
MES-DBD8530Dachrahmen distanziert 850x300 (BxT) lackiert
-
MES-3K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-4K6VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-AKVAbdeckkappe für Vorreiberöffnung
-
MES-DB3VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB5VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn Doppelbart 5mm
-
MES-ATF30Adapter zu Tablar Festeinbau Tablartiefe 300mm verzinkt
-
MES-BSMontageset für 19" Befestigung von Einbauten in Fest-/Schwenkrahmen
-
MES-KSBKeyboardschublade 1HE 50x390 (HxT) lackiert
-
MES-KTBKlapptablar zum Einbau an Türinnenseite verzinkt
-
MES-SBL2Schublade 19" abschliessbar 2HEx390 (HxT) lackiert
-
MES-SBL3Schublade 19" abschliessbar 3HEx390 (HxT) lackiert
-
MES-SRTB27Tablar 19" Festeinbau Tablartiefe 270mm verzinkt
-
MES-SRTB39Tablar 19" Festeinbau Tablartiefe 390mm verzinkt
-
MES-SRTBA39Tablar 19" Vollauszug Tablartiefe 390mm vorbereitet für T-Griff verzinkt
-
MES-STR30Seitenträger für Tiefe 300mm
-
MES-TB8530Tablar geschlitzt für Konvektion 850x300 (BxT) verzinkt
-
MES-SDCHCH Steckdosenleiste 10xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 3600W 10A
-
MES-SDDEDE Steckdosenleiste 9xT15 250V 16A Anschluss 3x1.5mm² L=2m 3600W 16A
-
MES-SDNCHCH Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 10A
-
MES-SDNDEDE Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT15 250V 16A Anschl. 3x1.5mm² L=2m 16A
-
MES-KSSKurzschlussstecker für 3-polig Lüfterausgang von LED-/Schrankleuchten
-
MES-NKNetzkabel 3P 1.5mm² L=4m einseitige Netzanschlussbuchse für LED-/Schrankleuchte
-
MES-VKVerbindungskabel 3-polig 1.5mm² L=1m mit Stecker und Buchse
-
MES-VKSLU05Verbindungskabel 0.5m LED Schrankleuchte
-
MES-VKSLU1Verbindungskabel 1m LED Schrankleuchte
Technische Merkmale
-
Höhe1800 mm
-
Breite850 mm
-
Tiefe300 mm
-
EMV AusführungNein
-
Mit MontageplatteNein
-
MontageartAnreihbar
-
Zusatzgerät anreihbarJa
-
Geeignet für BodenmontageJa
-
Schutzart IPIP55
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-RG853018S
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M-RG853018S
Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 850x1800x300 RAL7035
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
M-R1003018SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x300 RAL7035Preis*892.00 CHF/ Stück *892.00 CHF/ Stück * -
2
M-R1003020SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x300 RAL7035Preis*962.00 CHF/ Stück *962.00 CHF/ Stück * -
3
M-R1003022SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2200x300 RAL7035Preis*997.00 CHF/ Stück *997.00 CHF/ Stück * -
4
M-R1004018SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x400 RAL7035Preis*953.00 CHF/ Stück *953.00 CHF/ Stück * -
5
M-R1004020SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x400 RAL7035Preis*977.00 CHF/ Stück *977.00 CHF/ Stück *