Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 800x2000x500 RAL7035 M-R805020L
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Scharnier für Verteilersysteme 10 Produkte verfügbar -
Profil 17 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 10 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 8 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 12 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 24 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Scharnier für Verteilersysteme
- Profil
- Montagezubehör
- Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik
- Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste
- Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung
- Heizelement für Gehäuse
- Thermostat/Hygrostat (Schaltschrank)
- Kabelführung für Gehäuse/Schränke
- Ventilator für Gehäuse
- Montageplatte für Verteilergehäuse
- Plantasche
- Schliesssystem
- Schlüssel für Gehäuse/Schränke
- Basis-/Basiselement
- Komponenten für die Tür
- Lackstift
- Tür/Bedienfeld
- Oberteil/Dach für Gehäuse
- Seiten/Rückwand
- Internes Montagezubehör
- Komponente für Erdung/Potentialausgleich
- Trennwand für modulares Gehäuse
- Mehrfachsteckdose
- Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz
- Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
- Leuchte
- Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen
-
M-SCHMTScharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHUniversalscharnier Einfachtür 120° verzinkt
-
M-SCH180Scharnier 1-türig 180° verzinkt
-
M-SCHMT180Scharnierset 180° für Modultür >4 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT1802Scharnierset 180° für Modultür 2 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT1803Scharnierset 180° für Modultür 3 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT1804Scharnierset 180° für Modultür 4 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT2Scharnierset 120° für Modultür 2 Moduleinheiten 1-türig
-
M-SCHMT3Scharnierset 120° für Modultür 3 Moduleinheiten 1-türig
-
MES-SCHBScharnierbolzen
-
MES-TZST20Tiefenzusatzstütze für Höhe 2000mm
-
MES-UPL2Universalplatte (2 Stück)
-
MES-UPL50Universalplatte (50 Stück)
-
M-TST80Trennsteg zu Modultür horizontaler Türanschlag für Breite 800mm verzinkt
-
M-ZST20Zusatzstütze einfach IP40 Höhe 2000mm
-
M-ZSTD20Zusatzstütze doppelt IP40 Höhe 2000mm
-
MES-CPB80C-Profil 1-teilig für Breite 800mm
-
MES-CPT50C-Profil 1-teilig für Tiefe 500mm
-
MES-MTP50Mitten-Tiefenprofil Tiefe 500mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten
-
MES-TP20-10Türprofil für Höhe 2000mm (10 Stück)
-
MES-TP20-2Türprofil für Höhe 2000mm (2 Stück)
-
MES-TPR50Tiefenprofil für Tablareinbau im Schrankboden versenkt für Tiefe 500mm
-
MES-TS675Türsteg für Breite 800mm Länge 675mm (10 Stück)
-
MES-TSP675Türsteg für Breite 800mm Länge 675mm (2 Stück)
-
MES-UP50Universalprofil für Tiefe 500mm
-
MES-UPLI50Universalprofil Light für Tiefe 500mm
-
MES-WP20Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 2000mm Profillänge 1845mm
-
MES-UWI2Universalwinkel (2 Stück)
-
MES-UWI50Universalwinkel (50 Stück)
-
MES-BW2Montageplatten Mittenbefestigung für mittlere Schranköhe
-
MES-BPHHalter für Berührungsschutzplatte
-
M-GFS-200Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (200 Stück)
-
M-GFS-50Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (50 Stück)
-
MES-BW1Montageset für vorgezogene Einbauposition der Montageplatte
-
MES-HSHülsenschraube M6 Torx X30
-
MES-MB80Montagebügel 19" für Breite 800mm
-
MES-WTPWinkel zu Türprofil
-
MES-W9020Verbindungswinkel 90° für Höhe 2000mm lackiert
-
MES-BLABlindabdeckung für Lüftermodul verzinkt
-
MES-SOLSI012Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 199x126 lackiert
-
MES-SOLSI022Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 323x126 lackiert
-
MES-SOLSI011Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 178x88.5 lackiert
-
MES-SOLSI021Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 302x88.5 lackiert
-
M-AB8005Ausgleichsblende IP40 800x50 (BxH) lackiert
-
M-SIP80Schutzwinkel für Breite 800mm lackiert
-
MES-SOLS011Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x62.5 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-SOLS012Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x100 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-SOLS021Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x62.5 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-SOLS022Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x100 (BxT) zu Einzelsockel
-
MES-B03Bürste IP40 45x298 (HxL)
-
MES-B01Bürste IP40 45x174 (HxL)
-
MES-LS02Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-LS01Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x100 (BxT)
-
MES-LFA04Flansch für Lüfter IP40 298x200 (BxT)
-
MES-LFA02Flansch für Lüfter IP40 174x200 (BxT)
-
MES-LSE04Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LSE02Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-LS04Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LS03Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x100 (BxT)
-
MES-2KF01Kunststoffflansch 2mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-2KF03Kunststoffflansch 2mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-4KF01Kunststoffflansch 4mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-4KF03Kunststoffflansch 4mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-AL01Aluflansch 5mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-AL03Aluflansch 5mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-CPSTB80Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 800mm
-
MES-CPSTOB80Kabelabfangschiene C-Profil Stahl Breite 800mm ohne Befestigungsmaterial
-
MES-KSB80Kabelabfangschiene 1-teilig für Breite 800mm
-
MES-KZB80Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 800mm
-
MES-SHVPVSchwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder und Vorhängeschloss plombierbar
-
MES-3K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-4K6VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-AKVAbdeckkappe für Vorreiberöffnung
-
MES-DB3VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-SBVRS200Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 200mm RAL9005
-
MES-SBV100Blende für Sockelanreihung 90° Höhe 100mm lackiert
-
MES-SBV200Blende für Sockelanreihung 90° Höhe 200mm lackiert
-
MES-SBVRS100Sockelvebindungswinkel 90° zu Reihensockel RS Höhe 100mm RAL9005
-
MES-RS80501Reihensockel RS seitlich offen 800x100x500 RAL9005
-
MES-RS80502Reihensockel RS seitlich offen 800x200x500 RAL9005
-
MES-SB501Seitenblende Einzelsockel SO 100x500 (HxT) lackiert
-
MES-SB502Seitenblende Einzelsockel SO 200x500 (HxT) lackiert
-
MES-SBRS501Seitenblende Reihensockel RS 100x500 (HxT) RAL9005
-
MES-SBRS502Seitenblende Reihensockel RS 200x500 (HxT) RAL9005
-
MES-SOB801Front-/Rückblende 800x100 (BxH) lackiert
-
MES-SOB802Front-/Rückblende 800x200 (BxH) lackiert
-
MES-SOBA801Front-/Rückblende mit Ausschnitt 800x100 (BxH) lackiert
-
MES-SOBA802Front-/Rückblende mit Ausschnitt 800x200 (BxH) lackiert
-
MES-SOESockeleckstück lose 100mm
-
MES-SOT501Sockeleckstück mit Tiefenverbinder 100x500 (HxT)
-
MES-SOT502Sockeleckstück mit Tiefenverbinder 200x500 (HxT)
-
MES-SVSockelverschraubung M8x50
-
M-TL8020Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 800x2000 (BxH) lackiert
-
M-TLW8020Stahlblechtür IP20 mit Wabenblech mittig 800x2000 (BxH) lackiert
-
M-TLWV8020Stahlblechtür IP20 mit Wabenblech versetzt 800x2000 (BxH) lackiert
-
M-TSE8020Sichttür IP40 mit Securitglas mittig 800x2000 (BxH) lackiert
-
M-TSEV8020Sichttür IP40 mit Securitglas versetzt 800x2000 (BxH) lackiert
-
M-BB8050Bodenblech 4-teilig 800x500 (BxT) verzinkt
-
M-BBB8050Bodenblech 4-teilig mit Bürsten 800x500 (BxT) verzinkt
-
M-BBM8050Bodenblech 4-teilig mit Moosgummi 800x500 (BxT) verzinkt
-
M-DBL8050Deckblech ohne Einführungsschlitze IP40 800x500 (BxT) verzinkt
-
M-DBLA8050Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 800x500 (BxT) verzinkt
-
M-DBLUN8050Deckblech mit Leitungseinführungsflansch 800x500 (BxT)
-
M-MBO8050Modulboden 1-teilig 800x500 (BxT) verzinkt
-
M-MD8050Moduldach 1-teilig IP40 800x500 (BxT) verzinkt
-
M-MDB80Bürstenmodul für Moduldach Breite 800mm
-
M-MDG80Geschlossenes Modul für Moduldach Breite 800mm
-
M-MDL8050Moduldach Lochblech 1-teilig IP40 800x500 (BxT)
-
M-MDLB80Lochblechmodul für Moduldach Breite 800mm
-
M-MDLF80Lüftermodul für Moduldach Breite 800mm
-
M-MDM80Moosgummimodul für Moduldach Breite 800mm
-
MES-DBD8050Dachrahmen distanziert 800x500 (BxT) lackiert
-
M-RW8020Rückwand IP40 800x2000 (BxH) verzinkt
-
M-RWSLW8020Rückwand Schnellverschluss mit Wabenblech Ausschnitt mittig 800x2000 lackiert
-
M-SW5020Seitenwand IP40 2000x500 (HxT) lackiert
-
M-SWF5020Seitenwand flach IP40 2000x500 (HxT) lackiert
-
M-SWS5020Seitenwand IP40 mit Schnellverschluss 2000x500 (HxT) lackiert
-
MES-AATF50Adapter zu Apparatetablar Festeinbau Tablartiefe 500mm verzinkt
-
MES-AATV50Adapter zu Apparatetablar Vollauszug Tablartiefe 500mm verzinkt
-
MES-ATB50Apparatetablar geschlitzt Tablartiefe 500mm max. Belastung 50kg verzinkt
-
MES-ATF50Adapter zu Tablar Festeinbau Tablartiefe 500mm verzinkt
-
MES-ATV50Adapter zu Tablar Vollauszug Tablartiefe 500mm verzinkt
-
MES-BSMontageset für 19" Befestigung von Einbauten in Fest-/Schwenkrahmen
-
MES-FL12Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 12HE verzinkt
-
MES-FL21Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 21HE verzinkt
-
MES-FL23Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 23HE verzinkt
-
MES-FL24Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 24HE verzinkt
-
MES-FL28Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 28HE verzinkt
-
MES-FL31Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 31HE verzinkt
-
MES-FL36Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 36HE verzinkt
-
MES-FL37Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 37HE verzinkt
-
MES-FL38Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 38HE verzinkt
-
MES-FL40Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 40HE verzinkt
-
MES-FL41Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 41HE verzinkt
-
MES-FL42Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 42HE verzinkt
-
MES-FL44Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 44HE verzinkt
-
MES-FL46Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 46HE verzinkt
-
MES-SDCHCH Steckdosenleiste 10xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 3600W 10A
-
MES-SDDEDE Steckdosenleiste 9xT15 250V 16A Anschluss 3x1.5mm² L=2m 3600W 16A
-
MES-SDNCHCH Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 10A
-
MES-SDNDEDE Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT15 250V 16A Anschl. 3x1.5mm² L=2m 16A
-
MES-KSSKurzschlussstecker für 3-polig Lüfterausgang von LED-/Schrankleuchten
-
MES-NKNetzkabel 3P 1.5mm² L=4m einseitige Netzanschlussbuchse für LED-/Schrankleuchte
-
MES-VKVerbindungskabel 3-polig 1.5mm² L=1m mit Stecker und Buchse
-
MES-VKSLU05Verbindungskabel 0.5m LED Schrankleuchte
-
MES-VKSLU1Verbindungskabel 1m LED Schrankleuchte
Technische Merkmale
-
Höhe2000 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe500 mm
-
EMV AusführungNein
-
Mit MontageplatteNein
-
MontageartAnreihbar
-
Zusatzgerät anreihbarJa
-
Geeignet für BodenmontageJa
-
Schutzart IPIP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-R805020L
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M-R805020L
Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 800x2000x500 RAL7035
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
M-R1003020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x300 RAL7035Preis*876.00 CHF/ Stück *876.00 CHF/ Stück * -
2
M-R1004020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x400 RAL7035Preis*889.00 CHF/ Stück *889.00 CHF/ Stück * -
3
M-R1005020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x500 RAL7035Preis*902.00 CHF/ Stück *902.00 CHF/ Stück * -
4
M-R1006020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1000x2000x600 RAL7035Preis*911.00 CHF/ Stück *911.00 CHF/ Stück * -
5
M-R1103020LLagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 1100x2000x300 RAL7035Preis*1’048.00 CHF/ Stück *1’048.00 CHF/ Stück *