EAN-Nr.
4049857138272
VPE
3 PCEs
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 4.40
/ Stück *

gelb

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1-NH3
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    0 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    12.03 mm
  • Länge
    87.6 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    26.48 mm
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Abde­ckung
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.