Griffblende LV weiss, aufrastbar auf Schaltgriff 1- und 3-polig schaltbar LVZWG
EAN-Nr.
4049857138296
VPE
3 PCEs
Rabattgruppe
52
CHF 4.40
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
weiss
Technische Merkmale
Sicherung
-
SicherungsgrößeNH1-NH3
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt0 mm
-
Höhe installiertes Produkt12.03 mm
-
Länge87.6 mm
-
Breite installiertes Produkt26.48 mm
Zubehör
-
Typ des ZubehörsAbdeckung
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com