The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • fv+ und Zubehör
    • LVZS2P
    EAN-Nr.
    7611919368186
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    52
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    NH2-Schaltdeckel 400A 3-polig schaltbar LVZS2P

    Preis*
     50.50 CHF
    / Stück *
     50.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH2-Schaltdeckel 400A 3-polig schaltbar

    LVZS2P

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 15 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LVSR2VPVK4

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen

       494.00 CHF  / Stück*
    • LVSG2CPSU

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung

       575.00 CHF  / Stück*
    • LV8SR2STPQ

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig M12 rostfrei Eingang 178-210

       474.00 CHF  / Stück*
    • LVSG2AP

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Stahl-Einlegeklemme

       440.00 CHF  / Stück*
    • LVSG2BP

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

       412.00 CHF  / Stück*
    • LVSG2CP

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

       391.00 CHF  / Stück*
    • LVSG2CPK

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Sammelschienenklemme

       431.00 CHF  / Stück*
    • LVSG2CPK20Z

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 IP20-System

       408.00 CHF  / Stück*
    • LVSG2CPS

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

       383.00 CHF  / Stück*
    • LVSG2CPX

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

       391.00 CHF  / Stück*
    • LVSG2CPY

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

       383.00 CHF  / Stück*
    • LVSR2BP

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

       438.00 CHF  / Stück*
    • LVSR2CP

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

       425.00 CHF  / Stück*
    • LVSR2CPQ

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar 178-210mm Anschluss M12

       460.00 CHF  / Stück*
    • LVSR2VP

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar V-Anschluss rostfrei

       451.00 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZS2P
    PDF
    Hager RoHS report LVZS2P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZS2P | Hager Schweiz

      Produktbild LVZS2P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZS2P | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZS2P

      NH2-Schaltdeckel 400A 3-polig schaltbar

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LV8Y1LE - Schaltdeckel zu fv+ DIN1/185mm 1-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y1LE
      NH1-Schaltdeckel 1-polig
      Preis*
       21.40 CHF
      / Stück *
       21.40 CHF
      / Stück *
    • 2
      LV8Y1000B - Infoträger zu fv+ 1000A mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1000B
      NH 1000A Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
       7.95 CHF
      / Stück *
       7.95 CHF
      / Stück *
    • 3
      LV8Y1B - Infoträger zu fv+ DIN1 mit Produkteinformation ohne Referenzangabe
      LV8Y1B
      NH1-Infoträger mit Produktinformation ohne Referenzangabe
      Preis*
       7.95 CHF
      / Stück *
       7.95 CHF
      / Stück *
    • 4
      LV8Y00W - Bezeichnungsschild zu fv+ DIN00 unbeschriftet
      LV8Y00W
      NH00 Bezeichnungsschild als Ersatz für Infoträger und Beschriftungsträge 50 St.
      Preis*
       5.35 CHF
      / Stück *
       5.35 CHF
      / Stück *
    • 5
      LV8Y1LP - Schaltdeckel zu fv+ DIN1/185mm 3-polig schaltbar als Ersatzteil
      LV8Y1LP
      NH1-Schaltdeckel 3-polig
      Preis*
       46.75 CHF
      / Stück *
       46.75 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group