The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • NH-Schutz­technik
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör
    • LVZIFTN
    EAN-Nr.
    7611919370509
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    52
    • weber.­ver­ti­group und Zubehör

    Infoträger Neutral rechts zu NH1-NH3D 250-2000A LVZIFTN

    Preis*
    CHF 7.95
    / Stück *
    CHF 7.95
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Infoträger Neutral rechts zu NH1-NH3D 250-2000A

    LVZIFTN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • LVDR1260CE

      NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

      CHF 1’273.00  / Stück*
    • LVDR1260CP

      NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

      CHF 1’300.00  / Stück*
    • LVDR1260TE

      NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Trennung seitlich rechts

      CHF 1’117.00  / Stück*
    • LVDR1260TP

      NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 3-polig schaltbar Trennung seitlich rechts

      CHF 1’146.00  / Stück*
    • LVDR1820CE

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 1820A 185mm 1-polig M12 doppelt

      CHF 3’018.00  / Stück*
    • LVDR1820CP

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 1820A 185mm 3-polig M12 doppelt

      CHF 3’048.00  / Stück*
    • LVDR800CE

      NH2-Doppellastschaltleiste 800A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

      CHF 1’182.00  / Stück*
    • LVDR800CP

      NH2-Doppellastschaltleiste 800A 3-polig schaltbar Schraubanschluss M12

      CHF 1’208.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    • Zuge­hö­rige Serien
      LV, LL, R2000, V | NH2 185 mm 1-polig | M12-Klemme, LV, LL, R2000, V | NH2 185 mm 3-polig | M12-Klemme, LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 1-polig | M12-Klemme, LV, LL, R2000, V | NH3 185 mm 3-polig | M12-Klemme

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZIFTN
    PDF
    Hager RoHS report LVZIFTN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZIFTN | Hager Schweiz

      Produktbild LVZIFTN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZIFTN | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt LVZIFTN

      Infoträger Neutral rechts zu NH1-NH3D 250-2000A

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
      LVZRATV
      Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
      Preis*
      CHF 64.70
      / Stück *
      CHF 64.70
      / Stück *
    • 2
      LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      LVZ00RATV185
      Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
      Preis*
      CHF 49.25
      / Stück *
      CHF 49.25
      / Stück *
    • 3
      LVZ00TB - Berührungsschutz
      LVZ00TB
      Berührungsschutz
      Preis*
      CHF 7.70
      / Stück *
      CHF 7.70
      / Stück *
    • 4
      LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
      LVZ00DA100-185
      Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
      Preis*
      CHF 62.10
      / Stück *
      CHF 62.10
      / Stück *
    • 5
      LVZAW - Clip seitlich Hager zu weber.vertigroup
      LVZAW
      Seitlicher Abstützwinkel fv+ / LV für die Befestigung der Blendstreifenprofile
      Preis*
      CHF 8.45
      / Set *
      CHF 8.45
      / Set *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group