Schaltdeckel Sicherungsüberwachung Gr.00 • LVZ00SU | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­ver­ti­group und Zubehör
  • LVZ00SU

Deckel Hager zu weber.vertigroup DIN00/60&100, 3-polig schaltbar, mit Üb.

LVZ00SU

  • Schalt- und Schutz­ge­räte

Deckel Hager zu weber.vertigroup DIN00/60&100, 3-polig schaltbar, mit Üb. LVZ00SU

EAN-Nr.
4049857129133
E-nr.
847 990 069
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
Preis*
154.00 CHF
/ Stück *
 154.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZ00SU | Hager Schweiz

    Produktbild LVZ00SU

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-CH, en-GB 2024-08-29 | Hager Schweiz

    Montageanleitung de-CH, en-GB 2024-08-29

    PDF
    366,80 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LV001EBS - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    LV001EBS
    Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    Preis*
     507.00 CHF
    / Stück *
     507.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    LV001EBSA - Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
    LV001EBSA
    Einbaumodul mit Abgangsklemme und Steckdosen Typ13
    Preis*
     492.00 CHF
    / Stück *
     492.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    LV001EBSGV - Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    LV001EBSGV
    Einbaumodul mit Steckdosen Typ13
    Preis*
     507.00 CHF
    / Stück *
     507.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    LV001ENSA - Einbaumodul mit LS/N2P 13A
    LV001ENSA
    Einbaumodul mit LS/N2P 13A
    Preis*
     593.00 CHF
    / Stück *
     593.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVDR1260CE - NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
    LVDR1260CE
    NH3-Doppellastschaltleiste 1260A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12
    Preis*
     1’229.00 CHF
    / Stück *
     1’229.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group