EAN-Nr.
4049857199952
E-nr.
847 011 029
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
57
CHF 117.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3 P
  • Polart
    3 P
Ausfüh­rung
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 40 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 50 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 60 mm
    Ja
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 100 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 185 mm
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    690 V
  • Frequenz
    50/60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    1000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8 kV
Strom
  • Abschalt­strom
    100 kA
  • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
    160 A
  • Bemes­sungs­strom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
    160 A
  • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
    160 A
  • Nenn­strom
    160 A
  • Zuläs­siger Bemes­sungs­strom unter 1 Sekunde
    5 kA
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400V nach IEC 61439-1 3.8.10.4
    100 kA
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
    100 kA
  • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
    160 A
  • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
    160 A
  • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
    160 A
  • konv. Therm. Ströme Ith in freier Luft mit Trenn­messer und Nenn­quer­schnitt
    220 A
  • Konv.Ther­m.Ströme freier Luft+ Siche­rungs­ein­satz+­Nenn­quersch.IEC 60947-1 4.3.2.1
    160 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=500 V nach IEC 61439-1 3.8.10.4
    100 kA
Strom / Tempe­ratur
  • Nenn­strom bei 40° C
    160 A
  • Nenn­strom bei 45° C
    152 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    144 A
  • Nenn­strom bei 55° C
    136 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    128 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    120 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    112 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    123 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    401 mm
  • Länge
    401 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    50 mm
  • Sammel­schie­ne­n­ab­stand
    60 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    20 W
  • Verlust­leis­tung bei Voll­last
    56 W
  • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
    12 W
  • Verlust­leis­tung des Gerätes + einer mitt­leren Leitungs­länge von 0,7m/pol
    36.46 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer mecha­ni­sche Schalt­spiele
    1400
  • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
    1600
Werk­stoff
  • Kupfer­ge­wicht des Produktes
    754 g
  • Silber­ge­wicht des Produktes
    1.07 g
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff/­Me­tall
Montage
  • Dreh­mo­ment
    5Nm
  • Dreh­mo­ment bei Befes­ti­gung auf der Sammel­schiene
    6 Nm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    4 - 95mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    4 / 95mm²
  • Anschlussart
    Rahmen­klemme
Normen
  • Bemes­sungs­be­triebsart gemäß IEC 60947-1 4.3.4
    Daue­r­be­trieb
  • Betä­ti­gung gemäß IEC 60947-1 2.4
    abhän­gige Hand­be­tä­ti­gung (eines mecha­ni­schen Schalt­ge­räts)
  • Gebrauchs­ka­te­gorie bei Ue=400V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5
    AC-23B
  • Gebrauchs­ka­te­gorie bei Ue=500V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5
    AC-22B
  • Gebrauchs­ka­te­gorie bei Ue=690V AC gemäß IEC 60947-3 Tabelle 5
    AC-22B
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
  • Nenn Prüf­quer­schnitt nach IEC 60947-1 Tabellen 9 und 10
    70 mm²
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP2X
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…55 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.