Doppeladapter Hager für DIN00 60/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS0060… LVZ00DA60-185
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschienenklemme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe48,40 mm
-
Breite100 mm
-
Breite/Dicke Sammelschiene5 - 10 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm, 185 mm
-
Nennstrom160 A
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue690 - 690 V
-
Nominales Drehmoment14 - 32 Nm
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LVZ00DA60-185
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LVZ00DA60-185
Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/60 auf 185 mm Sammelschienenabstand
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2024-03-14
PDF967,50 kB