The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.u­ni­line
  • LM099
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Ersatz Aufsteckgriff für LM132 LM099

EAN-Nr.
3250614130991
E-nr.
847 991 029
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
L2
Preis*
 19.90 CHF
/ Stück *
 19.90 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ersatz Aufsteckgriff für LM132

LM099

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LM132

    NH00-Sicherungsunterteil 160A 44/51mm NT unten

     76.40 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    NH00
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­teil
  • Verti­kale Montage möglich
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LM099
PDF
Hager RoHS Report LM099
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LM099 | Hager Schweiz

    Produktbild LM099

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LM099 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LM099

    Ersatz Aufsteckgriff für LM132

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LE33SKP - Sicherungskopf KIII E33 mit Prüfloch weiss
    LE33SKP
    SCHRAUBKAPPE K III
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 2
    LE27SKP - Sicherungskopf KII E27 mit Prüfloch weiss
    LE27SKP
    SCHRAUBKAPPE K II
    Preis*
     4.05 CHF
    / Stück *
     4.05 CHF
    / Stück *
  • 3
    LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
    LE33SK
    Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 4
    LE27SK - Sicherungskopf DII E27 25A aus Keramik mit Prüfloch weiss
    LE27SK
    Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch
    Preis*
     4.05 CHF
    / Stück *
     4.05 CHF
    / Stück *
  • 5
    LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    LD047
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    Preis*
     21.45 CHF
    / Stück *
     21.45 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group