Sicherungselement DIN00 160A 44/51mm L oben LM132
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerbaugruppe Klemmen 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom160 A
-
SicherungsgrösseNH00
-
Nominales Drehmoment3 - 3 Nm
-
Montage aufDIN Schiene
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe103 mm
-
Breite90 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LM132
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt LM132
NH00-Sicherungsunterteil 160A 44/51mm NT unten
PDF -
Konformitätserklärung
Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016)
Konformitätserklärung International 2019-01-07
PDF668,99 kB