Phasenklemme,gamma,4x16mm²,90A • KN04P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Anschluss­technik
  • PE- und N-Klemmen und Zubehör
  • KN04P

Klemmenblock Hager gamma L 4×25mm² grau

KN04P

  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Klemmenblock Hager gamma L 4×25mm² grau KN04P

EAN-Nr.
3250613849252
E-nr.
157 425 114
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
6.85 CHF
/ Stück *
 6.85 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration KN04P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KN04P (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KN04P | Hager Schweiz

    Produktbild KN04P

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung N- und Phasenklemme Gamma | Hager Schweiz

    Montageanleitung N- und Phasenklemme Gamma

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    244,27 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-02-06

    PDF
    217,42 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    K140 - Klemmensteg Hager 2×16/2×10mm² Messing
    K140
    Messingschienenklemme, 30mm, 2x10mm² - 2x16mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     2.20 CHF
    / Stück *
     2.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    K142 - Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm² Messing
    K142
    Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     3.20 CHF
    / Stück *
     3.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    K144 - Klemmensteg Hager 5×16/6×10mm² Messing
    K144
    Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     3.65 CHF
    / Stück *
     3.65 CHF
    / Stück *
  • 4
    K148 - Klemmensteg Hager 6×16/7×10mm² Messing
    K148
    Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     4.35 CHF
    / Stück *
     4.35 CHF
    / Stück *
  • 5
    K156 - Klemmensteg Hager 1×25/8×16/8×10mm² Messing
    K156
    Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     5.85 CHF
    / Stück *
     5.85 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group