The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • KN04N
    Klemmenblock Hager KN04N
    EAN-Nr.
    3250613849269
    E-nr.
    157 425 104
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör

    Klemmenblock Hager gamma N 4×25mm² blau KN04N

    Preis*
     7.00 CHF
    / Stück *
     7.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenblock Hager gamma N 4×25mm² blau

    KN04N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 9 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

       5.50 CHF  / Stück*
    • VZ710

      Klemmenträger, golf, VB FD, Zubehör, für QC-Klemme

       5.50 CHF  / Stück*
    • VZ708N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 18/22PLE

       18.75 CHF  / Stück*
    • VZ707N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 12PLE

       5.10 CHF  / Stück*
    • VZ706N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 8PLE

       0.00 CHF  / *
    • VZ705N

      Klemmenträger, golf, QC-Klemmen, für VF/VS 4PLE

       0.00 CHF  / *
    • KN00A

      Klemmenträger QC Universaladapter

       4.60 CHF  / Stück*
    • UZ00K1

      Klemmenträger, univers, für Montage von QuickConnect-Klemmen

       5.50 CHF  / Stück*
    • GZ30A

      Klemmenträger, gamma, für SSK

       5.95 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration KN04N
    PDF
    Hager RoHS Report KN04N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KN04N | Hager Schweiz

      Produktbild KN04N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KN04N | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KN04N

      N-Klemme,gamma,4x2,5mm²-16mm²,90A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung N- und Phasenklemme Gamma | Hager Schweiz

      Montageanleitung N- und Phasenklemme Gamma

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      244,27 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KZ062 - Zylinder-Blechschraube Hager 3.5×12mm +/- PZ1 10 Stück
      KZ062
      Zylinder-Blechschraube 3, 5x12, 0 +/- PZ1, für Befestigung der PE/N-Klemmen
      Preis*
       4.30 CHF
      / Set *
       4.30 CHF
      / Set *
    • 2
      KM11N - Neutralleiter-Klemmensteg Hager 5×16/6×10mm²
      KM11N
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, N, 11 Klemmstellen
      Preis*
       6.70 CHF
      / Stück *
       6.70 CHF
      / Stück *
    • 3
      KM07E - Schutzleiter-Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm²
      KM07E
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 7 Klemmstellen
      Preis*
       6.55 CHF
      / Stück *
       6.55 CHF
      / Stück *
    • 4
      KM25E - Schutzleiter-Klemmensteg Hager 1×25/11×16/13×10mm²
      KM25E
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, PE, 25 Klemmstellen
      Preis*
       19.90 CHF
      / Stück *
       19.90 CHF
      / Stück *
    • 5
      KN04P - Klemmenblock Hager gamma L 4×25mm² grau
      KN04P
      Phasenklemme, gamma, 4x2, 5mm²-16mm², 63A
      Preis*
       7.00 CHF
      / Stück *
       7.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group