The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör
    • KZ061
    Schnappfeder Hager KZ061, für Profilschiene EN 50022-35, Breite 10 mm, für alle Kleinverteiler Hager
    EAN-Nr.
    3250613960612
    E-nr.
    804 995 034
    VPE
    50 Stück
    Rabattgruppe
    K3
    • PE- und N-Klemmen und Zubehör

    Schnappfeder DIN Hager 10mm 1 Stück KZ061

    Preis*
    CHF 0.60
    / Stück *
    CHF 0.60
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schnappfeder DIN Hager 10mm 1 Stück

    KZ061

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration KZ061
    PDF
    RoHS Report KZ061
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KZ061 | Hager Schweiz

      Produktbild KZ061

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KZ061 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt KZ061

      Schnellbefestigungsfeder,10mm breit mit Schraube

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      K142 - Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm² Messing
      K142
      Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 3.50
      / Stück *
      CHF 3.50
      / Stück *
    • 2
      KM07N - Neutralleiter-Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm²
      KM07N
      Messingklemme, NZ-Zählertafel, N, 7 Klemmstellen
      Preis*
      CHF 7.00
      / Stück *
      CHF 7.00
      / Stück *
    • 3
      KZ012 - Sockel Hager für N-Klemmen blau
      KZ012
      Sockel für Messingklemmen, Farbe: blau
      Preis*
      CHF 3.20
      / Stück *
      CHF 3.20
      / Stück *
    • 4
      K158 - Klemmensteg Hager 1×25/11×16/13×10mm² Messing
      K158
      Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 8.95
      / Stück *
      CHF 8.95
      / Stück *
    • 5
      K144 - Klemmensteg Hager 5×16/6×10mm² Messing
      K144
      Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel
      Preis*
      CHF 4.00
      / Stück *
      CHF 4.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group