EAN-Nr.
3250613849269
E-nr.
157 425 104
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
CHF 6.70
/ Stück *

Käfigklemmenblock N 4 x 25 mm²

Technische Merkmale

Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Einstel­lungen
  • Klem­menart
    N-Klemme
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.