Messingschienenklemme, 2x10mm² - 2x16mm² • K140 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
            • Anschluss­technik
            • PE- und N-Klemmen und Zubehör
            • K140
            K140 - Klemmensteg Hager 2×16/2×10mm² Messing
            K140 - Klemmensteg Hager 2×16/2×10mm² Messing

            Klemmensteg Hager 2×16/2×10mm² Messing

            K140

            K140 - Klemmensteg Hager 2×16/2×10mm² Messing
            K140 - Klemmensteg Hager 2×16/2×10mm² Messing
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

            Klemmensteg Hager 2×16/2×10mm² Messing K140

            EAN-Nr.
            4010330712111
            E-nr.
            822 899 984
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            K3
            Preis*
            2.20 CHF
            / Stück *
             2.20 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 3 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
            • KZ012

              Sockel für Messingklemmen, Farbe: blau

               2.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KZ013

              Sockel für Messingklemmen, Farbe: grün-gelb

               2.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • KZ014

              Sockel für Messingklemmen, Farbe: braun

               2.95 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              60 A
            Archi­tektur
            • Polan­zahl
              1
            Werk­stoff
            • Farbe
              Bronze
            Anschluss
            • Anschluss­quer­schnitt Schraub­klemmen
              2x 16 + 2x 10 mm²
            Abmes­sungen
            • Länge
              30 mm

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration K140 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration K140 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild K140 | Hager Schweiz

              Produktbild K140

            • Montageanleitung

              Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Schweiz

              6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

              Montageanleitung International 2023-06-19

              PDF
              395,42 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Schweiz

              Konformitätserklärung International 2023-12-14

              PDF
              235,85 kB
              Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Schweiz

              Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

              PDF
              190,13 kB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              K142 - Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm² Messing
              K142
              Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
              Preis*
               3.20 CHF
              / Stück *
               3.20 CHF
              / Stück *
            • 2
              K144 - Klemmensteg Hager 5×16/6×10mm² Messing
              K144
              Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel
              Preis*
               3.65 CHF
              / Stück *
               3.65 CHF
              / Stück *
            • 3
              K148 - Klemmensteg Hager 6×16/7×10mm² Messing
              K148
              Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel
              Preis*
               4.35 CHF
              / Stück *
               4.35 CHF
              / Stück *
            • 4
              K156 - Klemmensteg Hager 1×25/8×16/8×10mm² Messing
              K156
              Messingschienenklemme, 121mm, 1x25mm² - 4x16mm² - 12x10mm², ohne Montagesockel
              Preis*
               5.85 CHF
              / Stück *
               5.85 CHF
              / Stück *
            • 5
              K158 - Klemmensteg Hager 1×25/11×16/13×10mm² Messing
              K158
              Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel
              Preis*
               8.20 CHF
              / Stück *
               8.20 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group