Messingschienenklemme 1x25-4x16-12x10mm² • K156 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Anschluss­technik
  • PE- und N-Klemmen und Zubehör
  • K156

Klemmensteg Hager 1×25/8×16/8×10mm² Messing

K156

K156 - Klemmensteg Hager 1×25/8×16/8×10mm² Messing
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Klemmensteg Hager 1×25/8×16/8×10mm² Messing K156

EAN-Nr.
4010330711350
E-nr.
822 900 034
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
K3
Preis*
5.85 CHF
/ Stück *
 5.85 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 3 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
  • KZ012

    Sockel für Messingklemmen, Farbe: blau

     2.95 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KZ013

    Sockel für Messingklemmen, Farbe: grün-gelb

     2.95 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KZ014

    Sockel für Messingklemmen, Farbe: braun

     2.95 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    60 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Schraub­klemmen
    1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm²
Abmes­sungen
  • Länge
    121 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration K156 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K156 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K156 | Hager Schweiz

    Produktbild K156

  • Montageanleitung

    Bild 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager Schweiz

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Montageanleitung International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

    PDF
    190,13 kB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    K140 - Klemmensteg Hager 2×16/2×10mm² Messing
    K140
    Messingschienenklemme, 30mm, 2x10mm² - 2x16mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     2.20 CHF
    / Stück *
     2.20 CHF
    / Stück *
  • 2
    K142 - Klemmensteg Hager 3×16/4×10mm² Messing
    K142
    Messingschienenklemme, 49mm, 4x10mm² - 3x16mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     3.20 CHF
    / Stück *
     3.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    K144 - Klemmensteg Hager 5×16/6×10mm² Messing
    K144
    Messingschienenklemme, 73mm, 6x10mm² - 5x16mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     3.65 CHF
    / Stück *
     3.65 CHF
    / Stück *
  • 4
    K148 - Klemmensteg Hager 6×16/7×10mm² Messing
    K148
    Messingschienenklemme, 85mm, 7x10mm² - 6x16mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     4.35 CHF
    / Stück *
     4.35 CHF
    / Stück *
  • 5
    K158 - Klemmensteg Hager 1×25/11×16/13×10mm² Messing
    K158
    Messingschienenklemme 169mm 1x25-11x16-13x10mm², ohne Montagesockel
    Preis*
     8.20 CHF
    / Stück *
     8.20 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group