Offener Leistungsschalter 1600A 3P 85kA HW4 Einschubtechnik für TU:sentinel HW4S316DB
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
DC-Spannungsversorgung 1 product.page.accessories.products-available -
Arbeitsstromauslöser 10 product.page.accessories.products-available -
Schliessspule 10 product.page.accessories.products-available -
Verriegelungsfunktionen 24 product.page.accessories.products-available -
Hilfs-Schalterstellung 8 product.page.accessories.products-available -
Bemessungsmodul 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Nennstrom1600 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit12000 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Innenwiderstand13 µΩ
-
Polanzahl3
-
Polanzahl abgesichert3
-
GerätebauformEinschubtechnik
-
Polart3P3D
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom86,20 W
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenAlarme, Grundlegende Informationen, Elektrische Messung, Allgemeine Diagnose, Betriebszustand, Softwarediagnose
-
DatenformateCustom
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen< 1 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HW4S316DB
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt HW4S316DB
Offener Leistungsschalter 1600A 3P 85kA HW4 Einschubtechnik für TU:sentinel
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Benutzerleitfaden für die Instandhaltung
hw+ Offener Leistungschalter HW2 / HW4
PDF261,15 MB
Handbuch zur Fehlerbehebung
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,01 MB
QuickInstall-Handbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW4
PDF19,20 MB -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6
PDF57,64 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
ProductMaintenanceManual
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel
PDF19,16 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2 / HW4 / HW6
PDF32,57 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF58,02 MB -
Normen & Umweltinformationen
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 6. April 2023
PDF490,11 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 6. April 2023
PDF472,11 kB