Offener Leistungsschalter 1000A 3P 85kA HW4 Einschubtechnik für TU:Energy HW4S310DE
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
DC-Spannungsversorgung 1 product.page.accessories.products-available -
Arbeitsstromauslöser 10 product.page.accessories.products-available -
Schliessspule 10 product.page.accessories.products-available -
Verriegelungsfunktionen 24 product.page.accessories.products-available -
Hilfs-Schalterstellung 8 product.page.accessories.products-available -
Bemessungsmodul 12 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische Merkmale
-
Nennstrom1000 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-285 kA
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler6
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stossspannungsfestigkeit12000 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Innenwiderstand13 µΩ
-
Polanzahl3
-
GerätebauformEinschubtechnik
-
Polart3P3D
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom31,80 W
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenAlarme, Grundlegende Informationen, Energiemanagement für Geräte, Elektrische Messung, Detaillierte elektrische Messung, Allgemeine Diagnose, Analogeingang, Netzwerkdiagnose, Betriebszustand, Ein/aus-Status, Softwarediagnose
-
DatenformateMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen< 1 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HW4S310DE
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt HW4S310DE
Offener Leistungsschalter 1000A 3P 85kA HW4 Einschubtechnik für TU:Energy
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Benutzerleitfaden für die Instandhaltung
hw+ Offener Leistungschalter HW2 / HW4
PDF261,15 MB
Handbuch zur Fehlerbehebung
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,01 MB
QuickInstall-Handbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW4
PDF19,20 MB -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Installationshandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2/HW4/HW6
PDF57,64 MB
Sicherheitshinweise
-
PDF159,14 kB -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Modbus-Kommunikationstabelle
hw+ Leistungsschalter sentinel Energy
XLS378,50 kB -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
ProductMaintenanceManual
Benutzerhandbuch
hw+ Offene Leistungsschalter HW2 / HW4 / HW6
PDF32,57 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Elektronische Auslöseeinheiten sentinel Energy
PDF16,65 MB
Benutzerhandbuch
hw+ Modbus-Kommunikation sentinel Energy
PDF6,20 MB
Technischer Katalog
hw+ Offener Leistungsschalter HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF58,02 MB -
Dokumentationen
Leitfaden zur Cybersicherheit
hw+ Leistungsschalter sentinel Energy HW1, HW2 und HW4
PDF1,08 MB -
Dokumentationen
Benutzerhandbuch
h3+/hw+ Türeinbau-Display HTD210H
PDF6,88 MB -
Normen & Umweltinformationen
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 6. April 2023
PDF490,11 kB
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB
UKCA-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Fassung vom 6. April 2023
PDF472,11 kB