Hausanschlusskasten weber.hse60 63A ein/ab Briden Aussenerdanschluss A1 Cu/Al HSE60-EB-B-A1
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerbaugruppe Klemmen 4 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 13 Produkte verfügbar -
Abdeckung für Verteilerfeld 3 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe420 mm
-
Breite245 mm
-
Tiefe138 mm
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom63 A
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffDuroplast
-
FarbeLichtgrau
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/SteckertypBride
-
Schutzart IPIP54
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HSE60-EB-B-A1
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HSE60-EB-B-A1
Hausanschlusskasten 63A Aussenerdanschluss AE
PDF