The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Haus­an­schluss­kasten
    • Haus­an­schluss­kasten
    • HSE60-DBB-B-ST004
    Hausanschlusskasten Hager HSE, mit NH-Sicherung Bride/Bride, mit Neutralleitertrenner NTK 161 Bride/Bride, mit Flansch und Kabeleinführung, mit A8 montiert, für den Anschluss von Aluminiumkabel sind Prismenanschlüsse ZA-PR (E-No 827 609 006) zu verwenden
    EAN-Nr.
    7611919368568
    E-nr.
    827 035 316
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    25
    • Haus­an­schluss­kasten

    Hausanschlusskasten weber.hse60 63A ein 2×/ab Bride Erdanschluss EEDR+FEM8 Cu/Al HSE60-DBB-B-ST004

    Preis*
     431.00 CHF
    / Stück *
     431.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hausanschlusskasten weber.hse60 63A ein 2×/ab Bride Erdanschluss EEDR+FEM8 Cu/Al

    HSE60-DBB-B-ST004

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 4 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 14 Produkte verfügbar
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld 2 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
    • Monta­ge­zu­behör
    • ASN-B

      Briden Doppelanschluss für Neutralleiter zu HSE160

       18.15 CHF  / Set*
    • ASN-P

      Prismen Doppelanschluss für Neutralleiter zu HSE160

       25.15 CHF  / Set*
    • ASP-B

      Briden Doppelanschluss für Aussenleiter zu HSE160

       44.80 CHF  / Set*
    • ASP-P

      Prismen Doppelanschluss für Aussenleiter zu HSE160

       58.60 CHF  / Set*
    • BS

      Verlängerung Berührungsschutz BS

       5.65 CHF  / Set*
    • EEDRK

      Kabeleinführung EEDRK

       50.40 CHF  / Stück*
    • EERK

      Kabeleinführung EERK

       33.05 CHF  / Stück*
    • FEM14

      Flansch M40x1.5

       21.60 CHF  / Stück*
    • FEM2

      Flansch M50x1.5 + M16x1.5

       21.60 CHF  / Stück*
    • FEM3

      Flansch 2xM50x1.5

       21.60 CHF  / Stück*
    • FEM4

      Flansch M40x1.5 + M16x1.5

       21.60 CHF  / Stück*
    • FEM5

      Flansch 2xM40x1.5

       21.60 CHF  / Stück*
    • FEM6

      Flansch geschlossen

       21.60 CHF  / Stück*
    • FEM8

      Flansch M32x1.5 + M16x1.5

       21.60 CHF  / Stück*
    • FEM9

      Flansch M50x1.5 + M25x1.5

       21.60 CHF  / Stück*
    • ZA-BR

      Bridenanschluss für Cu-Leiter 25-70mm² rostfrei

       13.95 CHF  / Set*
    • ZA-PR

      Prismenanschluss für Al-/Cu-Leiter 50-95mm² rostfrei

       18.90 CHF  / Set*
    • ZA-SR

      Schraubanschluss M8 rostfrei

       9.90 CHF  / Set*
    • EB-AH-63

      Abdeckhaube zu EB63 Eingang und Abgang plombierbar transparent

       98.30 CHF  / Stück*
    • EB-AHE-63

      Abdeckhaube zu EB63 Eingang plombierbar transparent

       52.10 CHF  / Stück*
    • HSE-ZS-ARE

      Anschlussraumerweiterung für Eingangs- und Abgangserweiterung

       55.30 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      425 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      145 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Farbe
      Licht­grau
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Bride
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP54

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - House consumer unit 400A 1xinlet/outlet screw-bracket outside earth conn. (English)
    PDF
    419,93 kB
    REACH declaration HSE60-DBB-B-ST004
    PDF
    Hager RoHS report HSE60-DBB-B-ST004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HSE60-DBB-B-ST004 | Hager Schweiz

      Produktbild HSE60-DBB-B-ST004

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HSE60-DBB-B-ST004 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HSE60-DBB-B-ST004

      Hausanschlusskasten HSE60-DBB-B-ST004

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZSG - Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement
      LVZSG
      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt
      Preis*
       6.15 CHF
      / Set *
       6.15 CHF
      / Set *
    • 2
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’397.00 CHF
      / Stück *
       1’397.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’440.00 CHF
      / Stück *
       1’440.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’337.00 CHF
      / Stück *
       1’337.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’380.00 CHF
      / Stück *
       1’380.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group