UP-Verteiler Hager univers 5-reihig 60TE Tür IP30 550×800×110mm FWU52K
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montageschiene 4 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 6 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar -
Schliesssystem 6 Produkte verfügbar -
Kennzeichnungsmaterial 1 Produkte verfügbar -
Einbaufeld für Telekommunikation 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungseinführungen4
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Nennstrom125 A
-
Anzahl der Schienen10
-
Anzahl Reihen5
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module120
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
Höhe853 mm
-
Breite603 mm
-
Tiefe125 mm
-
Einbauhöhe802 mm
-
Einbaubreite560 mm
-
Einbautiefe112 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlinke
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiss
-
Werkstoff MontageplatteKunststoff
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP30
-
SchliessungstypOhne Schloss
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWU52K
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWU52K
Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 807x565x115mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB
Mounting instruction for door latch FZ598
90SL / univers FW / FW2
PDF756,29 kB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte de-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte en-GB 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBBIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-12
RFA1,15 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,15 MBBIM Revit Objekte it-CH 2026-02-12
RFA1,14 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte fr-FR 2020-01-01
RFA1,36 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,37 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,35 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,38 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte it-IT 2024-01-18
RFA1,36 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,35 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with door with installation System no hosted-V2021
BIM Revit Objekte en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MB -
Handbuch
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (DE)
PDF6,50 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB