Blendrahmen mit Multimedia Tür RAL9010 für FW52U.., Höhe 12mm FZ152FM2

EAN-Nr.
7611912539613
E-nr.
822 850 304
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
CHF 268.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    13 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    853 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    603 mm
Deckel, Tür
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Anschlagtür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild FZ152FM2 | Hager Schweiz

    Produktbild FZ152FM2

  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für FZ152FM2 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung für FZ152FM2

    Montageanleitung 6le003423 für FZ598

    PDF
    756 KB
    Bild Bedienungsanleitung für FZ152FM2 | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung für FZ152FM2

    Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

    PDF
    11 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch für FZ152FM2 | Hager Schweiz

    Handbuch für FZ152FM2

    Handbuch univers FW (DE, 2023-03)

    PDF
    6 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Konformitätserklärung für FZ152FM2 | Hager Schweiz

    EU-Konformitätserklärung für FZ152FM2

    PDF
    332 KB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für FZ152FM2 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für FZ152FM2

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für FZ152FM2 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für FZ152FM2

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.