The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • univers Wand­schränke
    • FR05A
    Ober-/Unterteil-Set Hager univers (Set = 2 Stück)
    EAN-Nr.
    3250612680054
    E-nr.
    822 890 644
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F1
    • univers Wand­schränke

    Ober-/Unterteil-Set Hager univers 5F für AP-Rahmen IP30 SK I 1250×160mm 2 Stk FR05A

    Preis*
    CHF 210.00
    / Stück *
    CHF 210.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ober-/Unterteil-Set Hager univers 5F für AP-Rahmen IP30 SK I 1250×160mm 2 Stk

    FR05A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Seiten­/Rü­ck­wand 11 Produkte verfügbar
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 11 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Seiten­/Rü­ck­wand
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • FR30A

      Seitenteil-Set, Höhe 500mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 37.00  / Stück*
    • FR40A

      Seitenteil-Set, Höhe 650mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 50.10  / Stück*
    • FR50A

      Seitenteil-Set, Höhe 800mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 60.90  / Stück*
    • FR60A

      Seitenteil-Set, Höhe 950mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 87.20  / Stück*
    • FR70A

      Seitenteil-Set, Höhe 1100mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 92.00  / Stück*
    • FR90A

      Seitenteil-Set, Höhe 1400mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 102.00  / Stück*
    • FR100A

      Seitenteil-Set, Höhe 1550mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 107.50  / Stück*
    • FR110A

      Seitenteil-Set, Höhe 1700mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 112.50  / Stück*
    • FR120A

      Seitenteil-Set, Höhe 1850mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 118.00  / Stück*
    • FR130A

      Seitenteil-Set, Höhe 2000mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 122.50  / Stück*
    • FR80A

      Seitenteil-Set, Höhe 1250mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 96.80  / Stück*
    • FZ403

      Leitungseinführung, univers, für Schränke IP43

      CHF 8.85  / Stück*
    • FZ470A

      Verbindungssatz waagerecht für AP Rahmen, uinvers

      CHF 28.30  / Stück*

    Passend zu

    • FR30A

      Seitenteil-Set, Höhe 500mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 37.00  / Stück*
    • FR40A

      Seitenteil-Set, Höhe 650mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 50.10  / Stück*
    • FR50A

      Seitenteil-Set, Höhe 800mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 60.90  / Stück*
    • FR60A

      Seitenteil-Set, Höhe 950mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 87.20  / Stück*
    • FR70A

      Seitenteil-Set, Höhe 1100mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 92.00  / Stück*
    • FR90A

      Seitenteil-Set, Höhe 1400mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 102.00  / Stück*
    • FR100A

      Seitenteil-Set, Höhe 1550mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 107.50  / Stück*
    • FR110A

      Seitenteil-Set, Höhe 1700mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 112.50  / Stück*
    • FR120A

      Seitenteil-Set, Höhe 1850mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 118.00  / Stück*
    • FR130A

      Seitenteil-Set, Höhe 2000mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 122.50  / Stück*
    • FR80A

      Seitenteil-Set, Höhe 1250mm, für AP-Rahmen Univers

      CHF 96.80  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      500 mm
    • Breite
      1250 mm
    • Tiefe
      157 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Rein­weiss

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
    PDF
    921,45 kB
    Hager REACH declaration FR05A
    PDF
    Hager RoHS Report FR05A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FR05A | Hager Schweiz

      Produktbild FR05A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FR05A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FR05A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1250mm, AP Rahmen Univers

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FR01xx, FR02xx, FR03xx, FR04xx, FR05xx, FR06xx - Kopf/-Fusteil-Set, AP Rahmen Univers (Stand: 10.2009) | Hager Schweiz

      Montageanleitung für FR01xx, FR02xx, FR03xx, FR04xx, FR05xx, FR06xx - Kopf/-Fusteil-Set, AP Rahmen Univers (Stand: 10.2009)

      Montageanleitung International 2009-10-20

      PDF
      3,30 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FP62SN2 - Schrank, univers, IP44/II, 950x550x205mm, leer
      FP62SN2
      Schrank, univers, IP44/II, 950x550x205mm, leer
      Preis*
      CHF 352.00
      / Stück *
      CHF 352.00
      / Stück *
    • 2
      FP61SN2 - Schrank, univers, IP44/II, 950x300x205mm, leer
      FP61SN2
      Schrank, univers, IP44/II, 950x300x205mm, leer
      Preis*
      CHF 253.00
      / Stück *
      CHF 253.00
      / Stück *
    • 3
      FP61TN2 - Wandschrank Hager univers mit Tür Schutzklasse I IP44 300×950×205mm
      FP61TN2
      Schrank, univers, IP44/I, 950x300x205mm, leer
      Preis*
      CHF 266.00
      / Stück *
      CHF 266.00
      / Stück *
    • 4
      FP55SN2 - Schrank, univers, IP44/II, 800x1300x205mm, leer
      FP55SN2
      Schrank, univers, IP44/II, 800x1300x205mm, leer
      Preis*
      CHF 661.00
      / Stück *
      CHF 661.00
      / Stück *
    • 5
      FP62TN2 - Wandschrank Hager univers mit Tür Schutzklasse I IP44 550×950×205mm
      FP62TN2
      Schrank, univers, IP44/I, 950x550x205mm, leer
      Preis*
      CHF 344.00
      / Stück *
      CHF 344.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group