The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 1600 A
  • univers Wand­schränke
  • FR120A
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Set Seitenteile Hager univers FR120A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1850mm 2 Stk FR120A

Set Seitenteile Hager univers FR120A, links/rechts
EAN-Nr.
3250612680160
E-nr.
822 890 394
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
 109.00 CHF
/ Stück *
 109.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Set Seitenteile Hager univers FR120A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1850mm 2 Stk

FR120A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
  • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 6 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Tür/­Be­di­en­feld
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse
  • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
  • FZ012R

    Tür, univers, für FR12* Schränke, IP55, 1700x550mm

     461.00 CHF  / Stück*
  • FR01A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 250mm, AP Rahmen Univers

     97.80 CHF  / Stück*
  • FR02A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 500mm, AP Rahmen Univers

     120.50 CHF  / Stück*
  • FR03A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 750mm, AP Rahmen Univers

     142.00 CHF  / Stück*
  • FR04A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1000mm, AP Rahmen Univers

     171.50 CHF  / Stück*
  • FR05A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1250mm, AP Rahmen Univers

     194.00 CHF  / Stück*
  • FR06A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1500mm, AP Rahmen Univers

     222.00 CHF  / Stück*
  • FZ470A

    Verbindungssatz waagerecht für AP Rahmen, uinvers

     26.20 CHF  / Stück*

Passend zu

  • FR01A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 250mm, AP Rahmen Univers

     97.80 CHF  / Stück*
  • FR02A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 500mm, AP Rahmen Univers

     120.50 CHF  / Stück*
  • FR03A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 750mm, AP Rahmen Univers

     142.00 CHF  / Stück*
  • FR04A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1000mm, AP Rahmen Univers

     171.50 CHF  / Stück*
  • FR05A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1250mm, AP Rahmen Univers

     194.00 CHF  / Stück*
  • FR06A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1500mm, AP Rahmen Univers

     222.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1850 mm
  • Breite
    160 mm
  • Tiefe
    157 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiss
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
Anlei­tung
  • Geeignet als Seiten­wand
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration FR120A
PDF
Hager RoHS Report FR120A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FR120A | Hager Schweiz

    Produktbild FR120A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FR120A | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt FR120A

    Seitenteil-Set, Höhe 1850mm, für AP-Rahmen Univers

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    FR94H - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×1050×400mm RAL 7035
    FR94H
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x1050 x 400mm
    Preis*
     1’884.00 CHF
    / Stück *
     1’884.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    FR93H - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×800×400mm RAL 7035
    FR93H
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x800 x 400mm
    Preis*
     1’522.00 CHF
    / Stück *
     1’522.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    FR92H - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×550×400mm RAL 7035
    FR92H
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x550 x 400mm
    Preis*
     1’287.00 CHF
    / Stück *
     1’287.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    FR94S - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×1050×275mm RAL 7035
    FR94S
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x1050x275mm
    Preis*
     1’587.00 CHF
    / Stück *
     1’587.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    FR93S - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×800×275mm RAL 7035
    FR93S
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x800x275mm
    Preis*
     1’299.00 CHF
    / Stück *
     1’299.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group