Ober-/Unterteil-Set Hager univers 2F für AP-Rahmen IP30 SK I 500×160mm 2 Stk FR02A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Seiten/Rückwand 11 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 11 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe650 mm
-
Breite500 mm
-
Tiefe157 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
WerkstoffStahl
-
FarbeReinweiss
-
Geeignet für AussenbereichNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FR02A
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt FR02A
Kopf/-Fußteil-Set, Breite 500mm, AP Rahmen Univers
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FR01xx, FR02xx, FR03xx, FR04xx, FR05xx, FR06xx - Kopf/-Fusteil-Set, AP Rahmen Univers (Stand: 10.2009)
Montageanleitung International 2009-10-20
PDF3,30 MB