Set Seitenteile Hager univers FR110A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1700mm 2 Stk FR110A
EAN-Nr.
3250612680153
E-nr.
822 890 384
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
104.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Oberteil/Dach für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
-
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1700 mm
-
Breite160 mm
-
Tiefe157 mm
Werkstoff
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeLackiert
Anleitung
-
Geeignet als SeitenwandJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com