The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 1600 A
  • univers Wand­schränke
  • FR01A
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Ober-/Unterteil-Set Hager univers 1F für AP-Rahmen IP30 SK I 250×160mm 2 Stk FR01A

Ober-/Unterteil-Set Hager univers (Set = 2 Stück)
EAN-Nr.
3250612680016
E-nr.
822 890 604
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
Preis*
 97.80 CHF
/ Stück *
 97.80 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Ober-/Unterteil-Set Hager univers 1F für AP-Rahmen IP30 SK I 250×160mm 2 Stk

FR01A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Seiten­/Rü­ck­wand 11 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 11 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Seiten­/Rü­ck­wand
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
  • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
  • FR30A

    Seitenteil-Set, Höhe 500mm, für AP-Rahmen Univers

     34.25 CHF  / Stück*
  • FR40A

    Seitenteil-Set, Höhe 650mm, für AP-Rahmen Univers

     46.35 CHF  / Stück*
  • FR50A

    Seitenteil-Set, Höhe 800mm, für AP-Rahmen Univers

     56.30 CHF  / Stück*
  • FR60A

    Seitenteil-Set, Höhe 950mm, für AP-Rahmen Univers

     80.70 CHF  / Stück*
  • FR70A

    Seitenteil-Set, Höhe 1100mm, für AP-Rahmen Univers

     85.10 CHF  / Stück*
  • FR90A

    Seitenteil-Set, Höhe 1400mm, für AP-Rahmen Univers

     94.00 CHF  / Stück*
  • FR100A

    Seitenteil-Set, Höhe 1550mm, für AP-Rahmen Univers

     99.30 CHF  / Stück*
  • FR110A

    Seitenteil-Set, Höhe 1700mm, für AP-Rahmen Univers

     104.00 CHF  / Stück*
  • FR120A

    Seitenteil-Set, Höhe 1850mm, für AP-Rahmen Univers

     109.00 CHF  / Stück*
  • FR130A

    Seitenteil-Set, Höhe 2000mm, für AP-Rahmen Univers

     113.00 CHF  / Stück*
  • FR80A

    Seitenteil-Set, Höhe 1250mm, für AP-Rahmen Univers

     89.60 CHF  / Stück*
  • FZ403

    Leitungseinführung, univers, für Schränke IP43

     8.25 CHF  / Stück*
  • FZ470A

    Verbindungssatz waagerecht für AP Rahmen, uinvers

     26.20 CHF  / Stück*

Passend zu

  • FR30A

    Seitenteil-Set, Höhe 500mm, für AP-Rahmen Univers

     34.25 CHF  / Stück*
  • FR40A

    Seitenteil-Set, Höhe 650mm, für AP-Rahmen Univers

     46.35 CHF  / Stück*
  • FR50A

    Seitenteil-Set, Höhe 800mm, für AP-Rahmen Univers

     56.30 CHF  / Stück*
  • FR60A

    Seitenteil-Set, Höhe 950mm, für AP-Rahmen Univers

     80.70 CHF  / Stück*
  • FR70A

    Seitenteil-Set, Höhe 1100mm, für AP-Rahmen Univers

     85.10 CHF  / Stück*
  • FR90A

    Seitenteil-Set, Höhe 1400mm, für AP-Rahmen Univers

     94.00 CHF  / Stück*
  • FR100A

    Seitenteil-Set, Höhe 1550mm, für AP-Rahmen Univers

     99.30 CHF  / Stück*
  • FR110A

    Seitenteil-Set, Höhe 1700mm, für AP-Rahmen Univers

     104.00 CHF  / Stück*
  • FR120A

    Seitenteil-Set, Höhe 1850mm, für AP-Rahmen Univers

     109.00 CHF  / Stück*
  • FR130A

    Seitenteil-Set, Höhe 2000mm, für AP-Rahmen Univers

     113.00 CHF  / Stück*
  • FR80A

    Seitenteil-Set, Höhe 1250mm, für AP-Rahmen Univers

     89.60 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    157 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Rein­weiss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
PDF
921,45 kB
Hager REACH declaration FR01A
PDF
Hager RoHS Report FR01A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FR01A | Hager Schweiz

    Produktbild FR01A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FR01A | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt FR01A

    Kopf/-Fußteil-Set, Breite 250mm, AP Rahmen Univers

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FR01xx, FR02xx, FR03xx, FR04xx, FR05xx, FR06xx - Kopf/-Fusteil-Set, AP Rahmen Univers (Stand: 10.2009) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für FR01xx, FR02xx, FR03xx, FR04xx, FR05xx, FR06xx - Kopf/-Fusteil-Set, AP Rahmen Univers (Stand: 10.2009)

    Montageanleitung International 2009-10-20

    PDF
    3,30 MB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    FR94H - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×1050×400mm RAL 7035
    FR94H
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x1050 x 400mm
    Preis*
     1’884.00 CHF
    / Stück *
     1’884.00 CHF
    / Stück *
  • 2
    FR93H - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×800×400mm RAL 7035
    FR93H
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x800 x 400mm
    Preis*
     1’522.00 CHF
    / Stück *
     1’522.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    FR92H - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×550×400mm RAL 7035
    FR92H
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x550 x 400mm
    Preis*
     1’287.00 CHF
    / Stück *
     1’287.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    FR94S - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×1050×275mm RAL 7035
    FR94S
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x1050x275mm
    Preis*
     1’587.00 CHF
    / Stück *
     1’587.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    FR93S - Wandschrank Hager univers mit Volltür SK II IP55 1400×800×275mm RAL 7035
    FR93S
    Schrank, univers, IP55/II, 1400x800x275mm
    Preis*
     1’299.00 CHF
    / Stück *
     1’299.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group