Seitenteil-Set AP Rahmen Univers,1550mm • FR100A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
            • System­schränke bis 1600 A
            • univers Wand­schränke
            • FR100A
            FR100A - Set Seitenteile Hager univers FR100A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1550mm 2 Stk
            FR100A - Set Seitenteile Hager univers FR100A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1550mm 2 Stk

            Set Seitenteile Hager univers FR100A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1550mm 2 Stk

            FR100A

            FR100A - Set Seitenteile Hager univers FR100A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1550mm 2 Stk
            FR100A - Set Seitenteile Hager univers FR100A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1550mm 2 Stk
            • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

            Set Seitenteile Hager univers FR100A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1550mm 2 Stk FR100A

            EAN-Nr.
            3250612680146
            E-nr.
            822 890 374
            VPE
            1 Stück
            Rabattgruppe
            F1
            Preis*
            99.30 CHF
            / Stück *
             99.30 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Ober­teil/Dach für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
            • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Ober­teil/Dach für Gehäuse
            • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
            • FR01A

              Kopf/-Fußteil-Set, Breite 250mm, AP Rahmen Univers

               97.80 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FR02A

              Kopf/-Fußteil-Set, Breite 500mm, AP Rahmen Univers

               120.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FR03A

              Kopf/-Fußteil-Set, Breite 750mm, AP Rahmen Univers

               142.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FR04A

              Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1000mm, AP Rahmen Univers

               171.50 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FR05A

              Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1250mm, AP Rahmen Univers

               194.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FR06A

              Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1500mm, AP Rahmen Univers

               222.00 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ470A

              Verbindungssatz waagerecht für AP Rahmen, uinvers

               26.20 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              1550 mm
            • Breite
              160 mm
            • Tiefe
              157 mm
            Werk­stoff
            • Farbe
              Licht­grau
            • Werk­stoff
              Stahl
            • Ober­fläche
              Lackiert
            Anlei­tung
            • Geeignet als Seiten­wand
              Ja

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
            PDF
            921,45 kB
            REACH declaration FR100A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FR100A (english)
            PDF
            103,59 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              FP31TN2 - Wandschrank Hager univers mit Tür Schutzklasse I IP44 300×500×205mm
              FP31TN2
              Schrank, univers, IP44/I, 500x300x205mm, leer
              Preis*
               240.00 CHF
              / Stück *
               240.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              FP32TN2 - Wandschrank Hager univers mit Tür Schutzklasse I IP44 550×500×205mm
              FP32TN2
              Schrank, univers, IP44/I, 500x550x205mm, leer
              Preis*
               282.00 CHF
              / Stück *
               282.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              FP33TN2 - Schrank, univers, IP44/I, 500x800x205mm, leer
              FP33TN2
              Schrank, univers, IP44/I, 500x800x205mm, leer
              Preis*
               342.00 CHF
              / Stück *
               342.00 CHF
              / Stück *
            • 4
              FP34TN2 - Schrank, univers, IP44/I, 500x1050x205mm, leer
              FP34TN2
              Schrank, univers, IP44/I, 500x1050x205mm, leer
              Preis*
               461.00 CHF
              / Stück *
               461.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              FP35TN2 - Schrank, univers, IP44/I, 500x1300x205mm, leer
              FP35TN2
              Schrank, univers, IP44/I, 500x1300x205mm, leer
              Preis*
               529.00 CHF
              / Stück *
               529.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group