The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • univers Wand­schränke
    • FR70A
    Set Seitenteile Hager univers FR70A, links/rechts
    EAN-Nr.
    3250612680115
    E-nr.
    822 890 344
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F1
    • univers Wand­schränke

    Set Seitenteile Hager univers FR70A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1100mm 2 Stk FR70A

    Preis*
    CHF 92.00
    / Stück *
    CHF 92.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Set Seitenteile Hager univers FR70A li+re für AP-Rahmen IP30 Höhe 1100mm 2 Stk

    FR70A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • FR01A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 250mm, AP Rahmen Univers

      CHF 106.00  / Stück*
    • FR02A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 500mm, AP Rahmen Univers

      CHF 130.50  / Stück*
    • FR03A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 750mm, AP Rahmen Univers

      CHF 154.00  / Stück*
    • FR04A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1000mm, AP Rahmen Univers

      CHF 185.50  / Stück*
    • FR05A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1250mm, AP Rahmen Univers

      CHF 210.00  / Stück*
    • FR06A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1500mm, AP Rahmen Univers

      CHF 241.00  / Stück*
    • FZ470A

      Verbindungssatz waagerecht für AP Rahmen, uinvers

      CHF 28.30  / Stück*

    Passend zu

    • FR01A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 250mm, AP Rahmen Univers

      CHF 106.00  / Stück*
    • FR02A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 500mm, AP Rahmen Univers

      CHF 130.50  / Stück*
    • FR03A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 750mm, AP Rahmen Univers

      CHF 154.00  / Stück*
    • FR04A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1000mm, AP Rahmen Univers

      CHF 185.50  / Stück*
    • FR05A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1250mm, AP Rahmen Univers

      CHF 210.00  / Stück*
    • FR06A

      Kopf/-Fußteil-Set, Breite 1500mm, AP Rahmen Univers

      CHF 241.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1100 mm
    • Breite
      160 mm
    • Tiefe
      157 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Anlei­tung
    • Geeignet als Rück­wand
      Nein
    • Geeignet als Seiten­wand
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
    PDF
    921,45 kB
    Hager REACH declaration FR70A
    PDF
    Hager RoHS Report FR70A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FR70A | Hager Schweiz

      Produktbild FR70A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FR70A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt FR70A

      Seitenteil-Set, Höhe 1100mm, für AP-Rahmen Univers

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FP62SN2 - Schrank, univers, IP44/II, 950x550x205mm, leer
      FP62SN2
      Schrank, univers, IP44/II, 950x550x205mm, leer
      Preis*
      CHF 352.00
      / Stück *
      CHF 352.00
      / Stück *
    • 2
      FP61SN2 - Schrank, univers, IP44/II, 950x300x205mm, leer
      FP61SN2
      Schrank, univers, IP44/II, 950x300x205mm, leer
      Preis*
      CHF 253.00
      / Stück *
      CHF 253.00
      / Stück *
    • 3
      FP61TN2 - Wandschrank Hager univers mit Tür Schutzklasse I IP44 300×950×205mm
      FP61TN2
      Schrank, univers, IP44/I, 950x300x205mm, leer
      Preis*
      CHF 266.00
      / Stück *
      CHF 266.00
      / Stück *
    • 4
      FP55SN2 - Schrank, univers, IP44/II, 800x1300x205mm, leer
      FP55SN2
      Schrank, univers, IP44/II, 800x1300x205mm, leer
      Preis*
      CHF 661.00
      / Stück *
      CHF 661.00
      / Stück *
    • 5
      FP62TN2 - Wandschrank Hager univers mit Tür Schutzklasse I IP44 550×950×205mm
      FP62TN2
      Schrank, univers, IP44/I, 950x550x205mm, leer
      Preis*
      CHF 344.00
      / Stück *
      CHF 344.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group