![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
EAN-Nr.
3250612513215
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F6
CHF 294.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Funktion
-
Deckel mit ÜberdruckentlastungNein
Kompatibilität
-
Geeignet für BlitschutzNein
Strom
-
Nennstrom630 A
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt210 mm
-
Innentiefe176 mm
-
Höhe installiertes Produkt400 mm
-
Breite installiertes Produkt300 mm
-
Materialdicke Gehaüse1.5 mm
Deckel, Tür
-
Deckel Artgeschlossen
-
TürflügelEinzeltür
-
Art der AbdeckungTür
-
Transparenter Deckel/TürNein
Werkstoff
-
FarbeEdelstahl-Optik
-
WerkstoffEdelstahl
Montage
-
Geeignet für AußengebrauchJa
Einstellungen
-
SchranktypWandschrank
Ausstattung
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten0
-
Erweiterung möglichJa
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP66
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Funktionserhalt-
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL015BW
-
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für FL015BW
RFA1 MBBIM Modelle Revit für FL015BW
RFA1 MB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL015BW
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com